
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

2 видео
A9A26948
Выключает связанное с ним устройство при включении питания
Включает контакт размыкания/замыкания (OF), указывающий состояние размыкания или замыкания устройства
Дистанционная индикация положения соответствующего устройства
Совместим с устройствами Acti9, такими как iC60, iID, iC40 и iSW-NA
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Данное вспомогательное устройство Acti9 iMX+OF представляет собой устройство независимого расцепления с разомкнутым/замкнутым вспомогательным контактом. Он предназначен для Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. В этом устройстве предусмотрен контакт OF размыкания/замыкания, указывающий положение автоматического выключателя. Аварийная остановка при помощи нормально открытой кнопки. Оно обеспечивает дистанционную индикацию положения соответствующего устройства. Ширина составляет 2 шага по 9 мм. При включении питания устройство отключается. Номинальный рабочий ток In составляет от 10 мА (мини) до 6 А (макс.) при 24 В пост. тока, 48 В пост. тока, 130 В пост. тока, 240 В пост. тока, 415 В пост. тока. Температура эксплуатации от -35°C до +70°C. Температура хранения составляет от -40°C до + 85°C. Данное изделие соответствует стандартам IEC/EN 60947-5-1.
Линейка продуктов | Acti 9 |
---|---|
Тип продукта | Независимый расцепитель с ОЗ контактом |
Краткое название устройства | iMX+OF |
Состав сигнальных контактов | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами |
Номинальный ток | AC-12 6 A at 12 В, Переменный ток 50 Гц AC-12 6 A at 24 В, Переменный ток 50 Гц DC-12 6 A at 12 В, Постоянный ток DC-12 6 A at 24 В, Постоянный ток |
[Uc] напряжение цепи управления | 12...24 V пер. ток 50/60 Гц 12...24 V Постоянный ток |
Шаг 9 мм | 2 |
Совместимость серий продукта | Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO |
---|---|
Индикатор наличия напряжения | Индикатор действия |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Совместимость распределительного блока с г | Сверху: Да |
Ширина | 18 mm |
Цвет | Белый |
Соединения – клеммы | Клеммный зажим - 2 кабель (-и) 2,5 mm² - гибкий с кабельным наконечником Клеммный зажим - 1 кабель (-и) 6 mm² - жесткий Клеммный зажим - 2 кабель (-и) 2,5 mm² - жесткий Клеммный зажим - 1 кабель (-и) 4 mm² - гибкий |
Момент затяжки | 1 Н·м |
Стандарты | EN/МЭК 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 |
---|---|
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Температура окружающей среды | -35…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,7 cm |
Package 1 Width | 8 cm |
Package 1 Length | 9,5 cm |
Вес упаковки | 82 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 8 |
Package 2 Height | 8,5 cm |
Package 2 Width | 10 cm |
Package 2 Length | 26,5 cm |
Package 2 Weight | 713 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 72 |
Package 3 Height | 30 cm |
Package 3 Width | 30 cm |
Package 3 Length | 40 cm |
Package 3 Weight | 6,898 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.