
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9A26961
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Линейка продуктов | Acti 9 |
---|---|
Тип продукта | Размыкание по минимальному напряжению |
Краткое название устройства | iMN |
[Uc] напряжение цепи управления | 48 В пер. ток 50/60 Гц 48 В Постоянный ток |
Тип управления | Стандартный |
Шаг 9 мм | 2 |
Совместимость серий продукта | Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO |
---|---|
Индикатор наличия напряжения | Индикатор действия |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Совместимость распределительного блока с г | Top and bottom: Да |
Ширина | 18 mm |
Цвет | Белый |
Соединения – клеммы | Клеммный зажим - 1 кабель (-и) 9 mm² - жесткий Клеммный зажим - 2 кабель (-и) 2,8 mm² - жесткий Клеммный зажим - 1 кабель (-и) 7 mm² - гибкий Клеммный зажим - 2 кабель (-и) 2,8 mm² - гибкий с кабельным наконечником |
Момент затяжки | 1 Н·м |
Стандарты | EN/МЭК 60947-1 |
---|---|
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Рабочая температура окружающей среды | -35…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 2,8 cm |
Package 1 Width | 8 cm |
Package 1 Length | 9,4 cm |
Вес упаковки | 78 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 8 |
Package 2 Height | 8,5 cm |
Package 2 Width | 10 cm |
Package 2 Length | 26,7 cm |
Package 2 Weight | 684 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 72 |
Package 3 Height | 30 cm |
Package 3 Width | 30 cm |
Package 3 Length | 40 cm |
Package 3 Weight | 6,562 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
C019b20e-e2a4-4fe7-afac-47a72d3f1e0f
Регламент REACh
Без кремния
Нет
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.