
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9A26976
Описание полюсов:
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Наименование продукта | IKQ |
---|---|
Тип продукта | Клеммные заглушки |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Изолирующий аксессуар |
Цвет | Белый |
Совместимость серий продукта | Acti9 iKQ |
---|---|
Описание полюсов | 2P |
Исполнение монтажа | Защелками |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля |
Шаг соединения | 36 mm |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,000 cm |
Package 1 Width | 8,000 cm |
Package 1 Length | 10,500 cm |
Вес упаковки | 46,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 25 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 1,540 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
E7e0ba1e-fcc9-44fd-8d11-83af07c7f1d0
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.