
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9A27003
Позволяет быстро демонтировать или заменять выключатель без выполнения соединений
Может устанавливаться в универсальном корпусе или на горизонтальной рейке
Может быть заблокировано замком, не входящим в комплект поставки устройства
Совместимость с устройствами Acti9, такими как iC60, iID, iC40, iSW-NA, Reflex iC60, RCA, ARA и iSW
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Данный аксессуар для Acti9 представляет собой основание для установки модульных изделий. Этот аксессуар совместим с продуктами Acti9, такими как Acti9 iC60, Acti9 iID, Acti9 iSW и Acti9 iSW-NA. Предназначен для 1-полюсного варианта. Размеры (Ш) 19 мм x (В) 177 мм x (Г) 70 мм.
Тип продукта | Втычное основание |
---|---|
Краткое название устройства | втычная базовая часть |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуар для установки |
Цвет | Белый |
Описание полюсов | 1P |
---|---|
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Количество в одном комплекте | 1 |
Высота | 177 mm |
Ширина | 19 mm |
Глубина | 70 mm |
Степень защиты IP | IP20 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,500 cm |
Package 1 Width | 2,000 cm |
Package 1 Length | 17,700 cm |
Вес упаковки | 130,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 3 |
Package 2 Height | 8,500 cm |
Package 2 Width | 10,000 cm |
Package 2 Length | 22,000 cm |
Package 2 Weight | 432,000 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 33 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 5,240 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Номер SCIP
C557a0f5-a293-4612-ad7f-34446633f492
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.