
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9A27062
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
range of product | Acti 9 |
---|---|
Тип продукта | Пластина |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуар для установки |
Количество в одном комплекте | Комплект из 5 шт. |
Совместимость серий продукта | Acti9 iC60 Acti9 iC65 Acti9 iINT125 Acti9 iTL Vigi iC65 Acti9 iDPN Vigi Acti9 iCT Acti9 iID Acti9 iID K Acti9 iK60 Acti9 iSW Acti9 iSW-NA Vigi iC65 Acti9 iTL Acti9 Reflex iC60 Acti9 RCA Acti9 ARA Acti9 iC40 |
---|---|
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Место монтажа | Рейка |
Шаг 9 мм | 1 |
Высота | 85 mm |
Ширина | 9 mm |
Глубина | 62 mm |
Цвет | Белый |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,000 cm |
Package 1 Width | 4,500 cm |
Package 1 Length | 8,500 cm |
Вес упаковки | 81,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 20 |
Package 2 Height | 15 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 40 cm |
Package 2 Weight | 2,039 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 160 |
Package 3 Height | 45,000 cm |
Package 3 Width | 80,000 cm |
Package 3 Length | 120,000 cm |
Package 3 Weight | 28,760 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
E7e0ba1e-fcc9-44fd-8d11-83af07c7f1d0
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.