
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9C15032
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
10
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Линейка продуктов | Acti 9 |
---|---|
Наименование продукта | Acti9 iTL+ |
Тип продукта | Импульсное реле |
Краткое название устройства | iTL+ |
Область применения | Стандарт |
Полюса | 1P + N |
Положение нейтрали | Слева |
Конфигурация главных контактов | 1 Н.О. |
[In] номинальный ток | 16 A |
Тип сети | Переменный ток |
[Uc] напряжение цепи управления | 230 В пер. ток 50 Гц |
Частота сети | 50 Гц |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение | 230 В Переменный ток 50 Гц |
Тип управления | Дистанционное и ручное управление |
Тип сигнала управления | Импульсная |
Частота коммутации | 6 операций коммутации/мин. |
Длительность импульса | 50 мс...1 с |
Тип дистанционного управления | Кнопка с подсветкой 5 мА |
Индикатор наличия напряжения | Индикация ВКЛ/ОТКЛ |
Потребляемая мощность при удержании, ВА | 1,1 VA |
Потребляемая мощность при срабатывании | 11 VA |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Шаг 9 мм | 2 |
Высота | 84 mm |
Ширина | 18 mm |
Глубина | 60 mm |
Вес нетто | 70 g |
Электрическая износостойкость | AC-21: 5000000 циклы AC-22: 5000000 циклы |
соединения – клеммы | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя 2 кабель (-и) 1,5 mm² жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя 2 кабель (-и) 1,5 mm² Гибкий с наконечником Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя 2 кабель (-и) 2,5 mm² жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя 2 кабель (-и) 2,5 mm² гибкий без наконечника Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя 1 кабель (-и) 4 mm² жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя 1 кабель (-и) 4 mm² гибкий без наконечника |
Длина зачистки проводов | 10 mm |
Момент затяжки | 1 Н·м |
Совместимость продукта | No auxiliary |
Стандарты | EN 669-2-2 |
---|---|
Этикетки качества | NF |
Уровень шума | 30 дБ |
Степень защиты IP | IP20 (при размыкании) в соответствии с IEC 60529 IP40 (в оболочке) в соответствии с IEC 60529 |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Температура окружающей среды | -5…55 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…60 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 3,000 cm |
Package 1 Width | 7,100 cm |
Package 1 Length | 9,200 cm |
Вес упаковки | 92,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 63 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 6,052 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
10
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
593fb3ee-ca4d-4fdd-9b25-de91103d343d
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.