
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9C15409
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
2
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
range of product | Acti 9 |
---|---|
Краткое название устройства | iATLc+s |
Тип продукта | Централизованное управление и дистанционная индикаци |
Состав сигнальных контактов | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами |
Напряжение цепи сигнализации | 24 В пер./пост. тока: 10 мА 12...240 V пер. ток: 50/60 Гц 6 A 12...24 В пост. ток: 6 A 15...240 V пер. ток: 50/60 Гц 2 A 13...24 V пост. ток: 2 A |
напряжение цепи управления | 24...240 В пер. ток 50/60 Гц |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 440 миля |
---|---|
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 4 кВ |
Исполнение монтажа | Фикс., на правой стороне TL |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Шаг 9 мм | 2 |
Высота | 86 mm |
Ширина | 18 mm |
Глубина | 71 mm |
Цвет | Белый |
соединения – клеммы | Клеммы туннельного типа кабель 0,5…4 mm² - жесткость кабеля: жесткий Клеммы туннельного типа кабель 0,5…4 mm² - жесткость кабеля: жесткий - С кабельным наконечником Клеммы туннельного типа кабель 1…4 mm² - жесткость кабеля: гибкий Клеммы туннельного типа кабель 1…4 mm² - жесткость кабеля: гибкий - С кабельным наконечником |
Длина зачистки проводов | 11 mm |
Момент затяжки | 1 Н·м |
Совместимость серий продукта | Acti9 iTL Acti9 iTLi Acti9 iTLs |
Совместимость продукта | ITL (32 A) M12 шины |
Категория перенапряжения | III |
---|---|
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Температура окружающей среды | -20…50 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
Стандарты | EN/IEC 60669-2-2 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 8,000 cm |
Package 1 Width | 2,900 cm |
Package 1 Length | 9,000 cm |
Вес упаковки | 75,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 8 |
Package 2 Height | 8,500 cm |
Package 2 Width | 9,200 cm |
Package 2 Length | 26,500 cm |
Package 2 Weight | 657,000 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 72 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 6,347 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
2
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Номер SCIP
6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.