
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9C15424
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
5
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
range of product | Acti 9 |
---|---|
Краткое название устройства | iATL24 |
Тип продукта | Управление и индикация, вспомогательная |
Состав сигнальных контактов | 1 НО |
Напряжение цепи сигнализации | 24 В пост. ток: +/- 20 % 0,002...0,1 A |
напряжение цепи управления | 230 В пер. ток 50/60 Гц импульсная >= 200 мс 24 В Постоянный ток нижний край 24 В Постоянный ток Верхний край |
[Us] номинальное напряжение питания | 230 В переменный ток в 50/60 Гц |
Тип управления | Дистанционное управление |
---|---|
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 250 миля Переменный ток 50/60 Гц |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1 W |
Исполнение монтажа | Фикс., слева на СТ |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Совместимость распределительного блока с г | Нижний: Да Сверху: нет |
Электрическая износостойкость | 250000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-1 |
Стойкость к кратковременным исчезновениям | 10 ms |
Поведение при минимальном напряжении | Не открывается при потере 24 В= |
Шаг 9 мм | 2 |
Высота | 81 mm |
Ширина | 18 mm |
Глубина | 68 mm |
Цвет | Белый |
соединения – клеммы | Блок питания: Клеммы туннельного типа 1 кабель 0,5…10 mm² - жесткость кабеля: жесткий Блок питания: Клеммы туннельного типа 1 кабель 0,5…6 mm² - жесткость кабеля: гибкий Блок питания: Клеммы туннельного типа 1 кабель 0,5…4 mm² - жесткость кабеля: Гибкий с наконечником Вход: Клеммы туннельного типа 2 кабель 0,5…2,5 mm² - жесткость кабеля: жесткий Вход: Клеммы туннельного типа 2 кабель 0,5…2,5 mm² - жесткость кабеля: гибкий Вход: Клеммы туннельного типа 2 кабель 0,5…2,5 mm² - жесткость кабеля: Гибкий с наконечником Интерфейс Ti24: подпружиненная клемма Ti24 2 кабель 0,5…1,5 mm² - жесткость кабеля: жесткий Интерфейс Ti24: подпружиненная клемма Ti24 1 кабель 0,5…1,5 mm² - жесткость кабеля: гибкий |
Длина зачистки проводов | Блок питания: 9 mm for Нижний connection Вход: 9 mm for Нижний connection Интерфейс Ti24: 10 mm for Сверху connection |
Момент затяжки | Блок питания: 1 Н·м Нижний Вход: 1 Н·м Нижний |
Совместимость серий продукта | Acti9 iTL Acti9 iTLi Acti9 iTLs Acti9 iTLc |
Совместимость продукта | Acti 9 Sмartlink ITL (32 A) - 230/240 В 50 Гц ITL (16 A) - 230/240 В 50 Гц |
Категория перенапряжения | IV |
---|---|
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Модульный корпус) conforming to IEC 60529 |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60439-1 |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60947-5-1 |
Относительная влажность | 93 % в 40 °C в соответствии с IEC 60068-2 |
Температура окружающей среды | -25…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…80 °C |
Этикетки качества | CE |
Стандарты | МЭК 60947-1 приложение S |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 2,700 cm |
Package 1 Width | 7,600 cm |
Package 1 Length | 8,600 cm |
Вес упаковки | 79,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 108 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 9,166 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
5
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
Da760509-96fa-4194-b786-23702d60b14a
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.