
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9C15920
[Uc] напряжение цепи управления:
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Серия | Acti 9 |
---|---|
Тип продукта | Защита от перенапряжения, вспомогательная (2 цепи) |
Краткое название устройства | iACTp |
напряжение цепи управления | 220...240 В пер. ток 50/60 Гц |
Потребляемая мощность при удержании, ВА | 3 VA |
---|---|
Исполнение монтажа | Фикс., слева на СТ |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Шаг 9 мм | 2 |
Высота | 81 mm |
Ширина | 18 mm |
Глубина | 60 mm |
Цвет | Белый |
Категория перенапряжения | III |
Номинальное импульсное допустимое напряже | 4 кВ |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 440 миля |
Стандарты | IEC/EN 61095 |
Соединения – клеммы | Цепь управления: Клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 2,5 mm² гибкий Цепь управления: Клеммы туннельного типа 2 кабель (-и) 1,5 mm² жесткий Цепь управления: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1,5…2,5 mm² жесткий Цепь управления: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1,5…2,5 mm² Гибкий с наконечником Цепь управления: желтые зажимы |
Длина зачистки проводов | 9 mm |
Момент затяжки | 0,8 Н·м |
Совместимость серий продукта | Acti9 iCT |
Сегмент рынка | Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор |
Код совместимости | IACTp |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
---|---|
Температура окружающей среды | -5…50 °C |
Температура окружающей среды при хранении | 40…70 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 6,700 cm |
Package 1 Width | 1,800 cm |
Package 1 Length | 8,500 cm |
Вес упаковки | 64,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 7,500 cm |
Package 2 Width | 9,500 cm |
Package 2 Length | 23,000 cm |
Package 2 Weight | 770,000 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 108 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 7,417 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Номер SCIP
6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.