
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9C20632
Описание полюсов:
[Ie] номинальный рабочий ток:
Конфигурация главных контактов:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
147
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Линейка продуктов | Acti 9 |
---|---|
Наименование продукта | Acti 9 iCT |
Тип продукта | Контактор |
Краткое название устройства | iCT |
Область применения | Мотор-Обогрев-Освещение |
Описание полюсов | 2P |
Номинальный рабочий ток | 25 A AC-7A 8,5 A AC-7B |
Конфигурация главных контактов | 2 Н.О. |
Тип сети | Переменный ток |
Тип управления | Дистанционное управление |
[Uc] напряжение цепи управления | 220...240 В пер. ток 60 Гц |
Частота сети | 60 Гц |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение | 250 В Переменный ток 60 Гц |
Максимальная мощность | 0,9 W в 250 В Переменный ток |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля Переменный ток 50/60 Гц |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 4 кВ |
Тип сигнала управления | Непрерывная |
Частота коммутации | 100 переключений/день |
Индикатор наличия напряжения | Индикатор действия |
Потребляемая мощность при удержании, ВА | 2,7 VA |
Потребляемая мощность при срабатывании | 9,2 VA |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | 35 мм симметричная DIN-рейка |
Шаг 9 мм | 2 |
Высота | 81 mm |
Ширина | 18 mm |
Глубина | 68,5 mm |
Цвет | Белый |
Механическая износостойкость | 1000000 циклы |
Электрическая износостойкость | 100000 циклы IEC/EN 61095 25 A 60 Гц AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 8,5 A 60 Гц AC-7B 30000 циклы IEC/EN 61095 60 Гц AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 60 Гц AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 60 Гц AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 60 Гц AC-5A 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 60 Гц AC-5B |
соединения – клеммы | Цепь управления: Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1,5 mm² жесткий Силовая цепь: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1…4 mm² гибкий Силовая цепь: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1,5…6 mm² жесткий Цепь управления: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1,5…2,5 mm² жесткий Цепь управления: Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1,5…2,5 mm² гибкий |
Момент затяжки | Цепь управления: 0,8 Н·м Силовая цепь: 0,8 Н·м |
Совместимость продукта | IACTp IATEt IACTc IACTs |
Код совместимости | ICT |
Сегмент рынка | Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор |
Стандарты | IEC/EN 61095 |
---|---|
Уровень шума | 30 дБ |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Модульный корпус) conforming to IEC 60529 |
Степень загрязнения | 2 |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с EN 60947-4-1 2 в соответствии с EN 61095 2 в соответствии с IEC 1095 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Высота над уровнем моря | 2000 м |
Температура окружающей среды | -5…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,000 cm |
Package 1 Width | 1,800 cm |
Package 1 Length | 8,500 cm |
Вес упаковки | 114,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 7,900 cm |
Package 2 Width | 9,500 cm |
Package 2 Length | 23,000 cm |
Package 2 Weight | 1,442 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 144 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 17,928 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
147
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.