
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9C20844
Совместимость со всеми вспомогательными устройствами управления Acti9 для управления освещением, обогревом и вентиляцией
Подходит для управления и дистанционного переключения небольших двигателей, таких как вентиляторы
Соответствие стандарту IEC 61095
Индикатор положения механического контакта
Низкий уровень шума, большая зона маркировки цепей
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
431
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Данный Acti9 iCT представляет собой модульный контактор. Это 4P устройство дистанционного управления с 4 нормально разомкнутыми контактами. Номинальный ток составляет 40 А для AC-7a и 15 А для AC-7b. Номинальное рабочее напряжение Ue составляет 400 В переменного тока. Напряжение управления Uc составляет от 220 до 240 В переменного тока. Это устройство может использоваться для цепей управления. Это устройство может использоваться для дистанционного переключения небольших электродвигателей (вентиляторов, смесителей) или систем ОВКВ. Данное изделие соответствует стандарту IEC/EN 61095. Электрическая прочность увеличивается до 100000 циклов для AC-7A или AC-1, 30000 циклов для AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A или AC-5B. Максимальное количество операций переключения составляет 100 в день. Номинальное напряжение изоляции Ui составляет 500 В перем. тока. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp составляет 4 кВ. Степень загрязнения — 2. Монтаж осуществляется на DIN-рейку. Его ширина составляет 6 шагов по 9 мм. Цвет продукта белый (RAL9003). Размеры (Ш) 85 мм x (В) 54 мм x (Г) 60 мм. Согласно стандарту IEC 60529, имеет степень защиты IP20 и IP40 при установке в щите. Температура эксплуатации от -5 °C до 60 °C. Температура хранения составляет от -40°C до 70°C.
Линейка продуктов | Acti 9 |
---|---|
Наименование продукта | Acti 9 iCT |
Тип продукта | Контактор |
Краткое название устройства | iCT |
Область применения | Мотор-Обогрев-Освещение |
Описание полюсов | 4P |
Номинальный рабочий ток | 40 A AC-7A 15 A AC-7B |
Конфигурация главных контактов | 4 Н.О. |
Тип сети | Переменный ток |
Тип управления | Дистанционное управление |
[Uc] напряжение цепи управления | 220...240 В пер. ток 50 Гц |
Частота сети | 50 Гц |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение | 400 В Переменный ток 50 Гц |
Максимальная мощность | 2,1 W в 400 В Переменный ток |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля Переменный ток 50/60 Гц |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 4 кВ |
Тип сигнала управления | Непрерывная |
Частота коммутации | 100 переключений/день |
Индикатор наличия напряжения | Индикатор действия |
Потребляемая мощность при удержании, ВА | 6,5 VA |
Потребляемая мощность при срабатывании | 53 VA |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | 35 мм симметричная DIN-рейка |
Шаг 9 мм | 6 |
Высота | 85 mm |
Ширина | 54 mm |
Глубина | 60 mm |
Цвет | Белый |
Механическая износостойкость | 1000000 циклы |
Электрическая износостойкость | 100000 циклы IEC/EN 61095 40 A 50 Гц AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 15 A 50 Гц AC-7B 30000 циклы IEC/EN 61095 50 Гц AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5A 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5B |
соединения – клеммы | Цепь управления: Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1,5 mm² жесткий Цепь управления: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1,5…2,5 mm² жесткий Силовая цепь: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 6…16 mm² гибкий Силовая цепь: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 6…25 mm² жесткий Цепь управления: Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1,5…2,5 mm² гибкий |
Момент затяжки | Цепь управления: 0,8 Н·м Силовая цепь: 3,5 Н·м |
Совместимость продукта | IACTp IATEt IACTc IACTs |
Код совместимости | ICT |
Сегмент рынка | Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия |
Стандарты | IEC/EN 61095 |
---|---|
Уровень шума | 30 дБ |
Степень защиты IP | IP20 |
Степень загрязнения | 2 |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с EN 60947-4-1 2 в соответствии с EN 61095 2 в соответствии с IEC 1095 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Высота над уровнем моря | 2000 м |
Температура окружающей среды | -5…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 11,000 cm |
Package 1 Width | 6,000 cm |
Package 1 Length | 12,000 cm |
Вес упаковки | 358,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 4 |
Package 2 Height | 11,500 cm |
Package 2 Width | 12,500 cm |
Package 2 Length | 25,000 cm |
Package 2 Weight | 1,508 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 24 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 9,516 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
431
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.