
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9C22722
Совместимость со всеми вспомогательными устройствами управления Acti9 для управления освещением, обогревом и вентиляцией
Подходит для управления и дистанционного переключения небольших двигателей, таких как вентиляторы
Соответствие стандарту IEC 61095
Индикатор положения механического контакта
Зажимная система для соединений контакторов до 25 А и их вспомогательных устройств
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
136
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Данный Acti9 iCT представляет собой модульный контактор. Это 2-полюсное устройство дистанционного управления с 2 нормально открытыми контактами. Номинальный ток составляет 20 А для AC-7a. Номинальное рабочее напряжение Ue составляет 250 В переменного тока. Напряжение управления Uc составляет от 230 до 240 В переменного тока. Это устройство может использоваться для цепей управления. Данное устройство может использоваться для дистанционной переключения осветительных нагрузок, небольших электродвигателей (вентиляторов, микшеров) или систем ОВКВ. Оно совместимо со всеми вспомогательными устройствами управления Acti9 для систем освещения, обогрева и вентиляции. Данное изделие соответствует требованиям стандарта IEC/EN 61095. Электрическая стойкость достигает 100000 циклов для AC-7A или AC-1, 30000 циклов для AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A или AC-5B. Максимальное число переключений - 6 в минуту. Номинальное напряжение изоляции Ui составляет 500 В перем. тока. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp составляет 4 кВ. Степень загрязнения — 2. Монтаж осуществляется на DIN-рейку. Его ширина составляет 2 шага по 9 мм. Цвет продукта белый (RAL9003). Размеры (Ш) 81мм x (В) 18мм x (Г) 68.5мм. Согласно стандарту IEC 60529, имеет степень защиты IP20 и IP40 при установке в щите. Температура эксплуатации от -5 °C до 60 °C. Температура хранения составляет от -40°C до 70°C.
Линейка продуктов | Acti 9 |
---|---|
Наименование продукта | Acti 9 iCT |
Тип продукта | Контактор |
Краткое название устройства | iCT |
Область применения | Мотор-Обогрев-Освещение |
Описание полюсов | 2P |
Номинальный рабочий ток | 20 A AC-7A |
Конфигурация главных контактов | 2 Н.О. |
Тип сети | Переменный ток |
Тип управления | Дистанционное управление |
[Uc] напряжение цепи управления | 230...240 В пер. ток 50 Гц |
Частота сети | 50 Гц |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение | 250 В Переменный ток 50 Гц |
Максимальная мощность | 1,2 W в 250 В Переменный ток |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля Переменный ток 50 Гц |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 4 кВ |
Тип сигнала управления | Непрерывная |
Частота коммутации | 100 переключений/день |
Индикатор наличия напряжения | Индикатор действия |
Потребляемая мощность при удержании, ВА | 2,7 VA |
Потребляемая мощность при срабатывании | 9,2 VA |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | 35 мм симметричная DIN-рейка |
Шаг 9 мм | 2 |
Высота | 81 mm |
Ширина | 18 mm |
Глубина | 68,5 mm |
Цвет | Белый |
Механическая износостойкость | 1000000 циклы |
Электрическая износостойкость | 100000 циклы IEC/EN 61095 20 A 50 Гц AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 50 Гц AC-7B 30000 циклы IEC/EN 61095 50 Гц AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5A 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5B |
соединения – клеммы | Цепь управления: Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1,5 mm² жесткий Силовая цепь: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1…4 mm² гибкий Силовая цепь: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1,5…6 mm² жесткий Цепь управления: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1,5…2,5 mm² жесткий Цепь управления: Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1,5…2,5 mm² гибкий |
Момент затяжки | Цепь управления: 0,8 Н·м Силовая цепь: 0,8 Н·м |
Совместимость продукта | IACTs |
Код совместимости | ICT |
Сегмент рынка | Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия |
Стандарты | IEC/EN 61095 |
---|---|
Уровень шума | 30 дБ |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Модульный корпус) conforming to IEC 60529 |
Степень загрязнения | 2 |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 2 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Высота над уровнем моря | 2000 м |
Рабочая температура окружающей среды | -5…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,800 cm |
Package 1 Width | 6,800 cm |
Package 1 Length | 8,100 cm |
Вес упаковки | 116,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 7,900 cm |
Package 2 Width | 9,300 cm |
Package 2 Length | 23,000 cm |
Package 2 Weight | 1,457 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 144 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 17,972 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
136
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.