
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9C30312
[In] номинальный ток:
[Uc] напряжение цепи управления:
Конфигурация главных контактов:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
6
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Линейка продуктов | Acti 9 |
---|---|
Наименование продукта | Acti9 iTL |
Тип продукта | Импульсное реле |
Краткое название устройства | iTL |
Область применения | Стандарт |
Полюса | 2P |
Конфигурация главных контактов | 2 Н.О. |
[In] номинальный ток | 16 A |
Тип сети | Переменный ток |
[Uc] напряжение цепи управления | 130 V пер. ток 50/60 Гц 48 В Постоянный ток |
Частота сети | 50/60 Гц |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение | 250 В Переменный ток 50/60 Гц |
Тип управления | Дистанционное и ручное управление Отключение катушки |
Тип сигнала управления | Импульсная |
Частота коммутации | 5 операций коммутации в минуту 100 переключений/день |
Длительность импульса | 50 мс...1 с |
Тип дистанционного управления | Кнопка с подсветкой 3 мА |
Индикатор наличия напряжения | Индикация ВКЛ/ОТКЛ |
Исполнение монтажа | Стационарный |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Шаг 9 мм | 2 |
Высота | 84 mm |
Ширина | 18 mm |
Глубина | 60 mm |
Электрическая износостойкость | AC-21: 200000 циклы AC-22: 100000 циклы |
соединения – клеммы | Цепь управления: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0,5…4 mm² жесткий Цепь управления: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0,5…4 mm² жесткий с кабельным наконечником Цепь управления: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1…4 mm² гибкий Цепь управления: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1…4 mm² Гибкий с наконечником Силовая цепь: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1,5…4 mm² жесткий Силовая цепь: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1,5…4 mm² жесткий с кабельным наконечником Силовая цепь: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1,5…4 mm² гибкий Силовая цепь: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1,5…4 mm² Гибкий с наконечником |
Длина зачистки проводов | 11 mm |
Момент затяжки | 1 Н·м |
Совместимость серий продукта | Acti9 iATEt Acti9 iATLc Acti9 iATLc+s Acti9 iATLm Acti9 iATLs Acti9 iETL iTL 16 Acti9 iATLc+c |
Стандарты | EN 669-1 EN 669-2-2 |
---|---|
Сертификаты | ГОСТ |
Этикетки качества | NF VDE CEBEC KEMA IMQ |
Уровень шума | 60 дБ |
Степень защиты IP | IP20 (при размыкании) в соответствии с IEC 60529 IP40 (в оболочке) в соответствии с IEC 60529 |
Степень загрязнения | 3 |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Температура окружающей среды | -20…50 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,800 cm |
Package 1 Width | 7,000 cm |
Package 1 Length | 8,500 cm |
Вес упаковки | 112,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 8,000 cm |
Package 2 Width | 9,000 cm |
Package 2 Length | 23,000 cm |
Package 2 Weight | 1,396 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 144 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 17,239 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
6
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Номер SCIP
6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Регламент REACh
Без кремния
Нет
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.