
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9C30811
[In] номинальный ток:
[Uc] напряжение цепи управления:
Конфигурация главных контактов:
Совместимость со всеми Acti9 и всеми типами осветительных нагрузок
Соответствие стандартам EN 669-2-2 и EN 669-1
Простая защелкивающаяся система для комбинации гибких вспомогательных устройств и повышенной прочности
Замыкание полюса (полюсов) импульсного реле запускается импульсом на катушке
Отключение дистанционного управления с помощью переключателя для технического обслуживания
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
6
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Это Acti9 iTL представляет собой модульное импульсное реле. Данное 1-полюсное устройство имеет 1 нормально разомкнутый контакт. Номинальный ток составляет 16 А, 24 В перем. тока - 250 В перем. тока; напряжение управления составляет 230-240 В перем. тока или 110 В пост. тока. Электрическая прочность увеличивается до 200000 циклов для циклов AC-21 или 100000 для AC-22. Частота переключения: 5 операций переключения в минуту или 100 операций в день. Длительность команды должна быть в диапазоне от 50 мс до 1 с. В основном оно используется для систем управления освещением. Номинальное напряжение изоляции Ui составляет 440 В перем. тока. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp составляет 6 кВ. Рабочий диапазон частот: 50 или 60 Гц. Монтаж осуществляется на DIN-рейку. Степень загрязнения — 3. Категория перенапряжения - IV. Размеры (Ш) 18 мм x (В) 84 мм x (Г) 60 мм. Степени защиты IP20 и IP40 в кожухе. Температура эксплуатации от -20°C до 50°C. Температура хранения составляет от -40°C до 70°C. Данное изделие соответствует стандартам IEC/EN 60669-1 и IEC/EN 60669-2-2.
Линейка продуктов | Acti 9 |
---|---|
Наименование продукта | Acti9 iTL |
Тип продукта | Импульсное реле |
Краткое название устройства | iTL |
Область применения | Стандарт |
Полюса | 1P |
Конфигурация главных контактов | 1 Н.О. |
[In] номинальный ток | 16 A |
Тип сети | Переменный ток |
[Uc] напряжение цепи управления | 230...240 В пер. ток 50/60 Гц 110 В Постоянный ток |
Частота сети | 50/60 Гц |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение | 250 В Переменный ток 50/60 Гц |
Тип управления | Дистанционное и ручное управление Отключение катушки |
Тип сигнала управления | Импульсная |
Частота коммутации | 100 переключений/день 5 операций коммутации в минуту |
Длительность импульса | 50 мс...1 с |
Тип дистанционного управления | Кнопка с подсветкой 3 мА |
Индикатор наличия напряжения | Индикация ВКЛ/ОТКЛ |
Исполнение монтажа | Стационарный |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Шаг 9 мм | 2 |
Высота | 84 mm |
Ширина | 18 mm |
Глубина | 60 mm |
Электрическая износостойкость | AC-21: 200000 циклы AC-22: 100000 циклы |
соединения – клеммы | Цепь управления: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0,5…4 mm² жесткий Цепь управления: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 0,5…4 mm² жесткий с кабельным наконечником Цепь управления: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1…4 mm² гибкий Цепь управления: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1…4 mm² Гибкий с наконечником Силовая цепь: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1,5…4 mm² жесткий Силовая цепь: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1,5…4 mm² жесткий с кабельным наконечником Силовая цепь: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1,5…4 mm² гибкий Силовая цепь: Клеммы туннельного типа 1 кабель (-и) 1,5…4 mm² Гибкий с наконечником |
Длина зачистки проводов | 11 mm |
Момент затяжки | 1 Н·м |
Совместимость серий продукта | Acti9 iATEt Acti9 iATL4 Acti9 iATLc Acti9 iATLc+s Acti9 iATLm Acti9 iATLs Acti9 iATLz Acti9 iETL iTL 16 Acti9 iATLc+c Acti9 iATL24 |
Стандарты | EN 669-2-2 EN 669-1 |
---|---|
Сертификаты | ГОСТ |
Этикетки качества | NF VDE IMQ CEBEC KEMA |
Уровень шума | 60 дБ |
Степень защиты IP | IP20 (при размыкании) в соответствии с IEC 60529 IP40 (в оболочке) в соответствии с IEC 60529 |
Степень загрязнения | 3 |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Температура окружающей среды | -20…50 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,5 cm |
Package 1 Width | 17 cm |
Package 1 Length | 8,5 cm |
Вес упаковки | 104 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 8,7 cm |
Package 2 Width | 9,4 cm |
Package 2 Length | 22,3 cm |
Package 2 Weight | 1,302 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 144 |
Package 3 Height | 30 cm |
Package 3 Width | 30 cm |
Package 3 Length | 40 cm |
Package 3 Weight | 16,015 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
6
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Регламент REACh
Без кремния
Нет
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.