
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9C32116
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
6
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
range of product | Acti 9 |
---|---|
Тип продукта | Расширение для реле импульса |
Краткое название устройства | iETL iTL 16 |
Область применения | Дистанционное управление |
Описание полюсов | 2P |
Конфигурация главных контактов | 1 З/О + 1 НЗ |
[In] номинальный ток | 16 A |
Тип сети | Переменный ток |
Частота сети | 50/60 Гц |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение | 415 В Переменный ток 50/60 Гц |
Тип управления | Рычаг управления Дистанционное управление |
Тип сигнала управления | Импульсная |
Частота коммутации | 5 операций коммутации в минуту |
Длительность импульса | 50 мс |
Тип дистанционного управления | Кнопка с подсветкой 3 мА |
Индикатор наличия напряжения | Индикация ВКЛ/ОТКЛ |
[Uc] напряжение цепи управления | 24 В пер. ток 50/60 Гц 12 В Постоянный ток |
Пусковая мощность источника питания | 19 ВА |
Исполнение монтажа | Фикс., на правой стороне TL |
Способ монтажа | 35 мм симметричная DIN-рейка |
Шаг 9 мм | 2 |
Высота | 60 mm |
Ширина | 18 mm |
Глубина | 84 mm |
Цвет | Белый |
Электрическая износостойкость | AC-21: 200000 циклы AC-22: 100000 циклы |
Соединения – клеммы | Клеммы туннельного типа - <= 6 mm² |
Клеммный блок | Клеммы туннельного типа Цепь управления in 0,5…6 mm² |
Совместимость серий продукта | Acti9 iTL Acti9 iTLi |
Совместимость продукта | M6 шины |
Стандарты | EN 669-2-2 EN 669-1 |
---|---|
Сертификаты | ГОСТ |
Этикетки качества | CEBEC KEMA IMQ VDE NF |
Уровень шума | 60 дБ |
Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
Степень загрязнения | 3 |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Температура окружающей среды | -20…50 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 3,000 cm |
Package 1 Width | 8,000 cm |
Package 1 Length | 9,500 cm |
Вес упаковки | 123,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 8 |
Package 2 Height | 8,800 cm |
Package 2 Width | 10,000 cm |
Package 2 Length | 26,800 cm |
Package 2 Weight | 1,045 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 72 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 9,894 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
6
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Номер SCIP
6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Регламент REACh
Без кремния
Нет
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.