
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9C65340
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Область применения | Управление освещением Распределение |
---|---|
Серия | Acti9 |
Наименование продукта | Reflex iC60 |
Краткое название устройства | Reflex iC60H |
Тип продукта | Интегрированный автоматический выключатель системы у |
Описание полюсов | 3P |
Число защищенных полюсов | 3 |
Тип сети | Переменный ток |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Обозначение кривой | С |
[In] номинальный ток | 40 A |
---|---|
Частота сети | 50/60 Гц |
Код отключающей способности | H |
Отключающая способность | 30 kA Icu в 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 kA Icu в 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Номинальное напряжение изоляции | 500 миля Переменный ток |
Индикатор положения контакта | Да |
Тип управления | Дистанционное управление с пом. импульсной команды Рычаг управления Дистанционное управление с пом. непрерывной команды Кнопка вкл/выкл |
Тип сигнала управления | Непрерывная Импульсная Поддерживаемое очень низкое напряжение |
Индикатор наличия напряжения | Мигающий светодиодный индикатор Устройство готово Мигающий светодиодный индикатор Аварийное отключение устройства Зеленый светодиодный индикатор Устройство включено Мигающий светодиодный индикатор Перегрев устройства Красный светодиодный индикатор: Отказ |
[Uc] напряжение цепи управления | 230 В пер. ток 50/60 Гц 24 В пер. ток 50/60 Гц 48 В пер. ток 50/60 Гц 24 В Постоянный ток 48 В Постоянный ток |
[Us] номинальное напряжение питания | 230 В переменный ток в 50/60 Гц |
Исполнение монтажа | Стационарный |
Способ монтажа | 35 мм симметричная DIN-рейка |
Шаг 9 мм | 11 |
Высота | 84 mm |
Ширина | 99 mm |
Глубина | 77 mm |
Цвет | Белый |
Механическая износостойкость | 50000 циклы |
Электрическая износостойкость | AC-1: 50000 циклы Переменный ток 50 Гц |
Возможность блокировки | Блокируется навесным замком |
Описание параметров блокировки | Замок для блокировки в положении ОТКЛ. |
Защита от замыкания на землю | Отдельный блок |
Совместимость продукта | С ПЛК |
Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
---|---|
Степень загрязнения | 3 |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 |
Относительная влажность | 93 % в 40 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 9 cm |
Package 1 Width | 11,2 cm |
Package 1 Length | 16,5 cm |
Вес упаковки | 747 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 14 |
Package 2 Height | 30 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 40 cm |
Package 2 Weight | 10,945 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
8e8587cb-1e8e-4934-ae0d-4f8ec8c2b050
Регламент REACh
не содержит ПВХ
Нет
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.