
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9C70134
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
range of product | Acti 9 |
---|---|
Тип продукта | Устройство автоматического повторного включения, всп |
Краткое название устройства | ARA iC60 |
набор вспомогательных контактов | 2 сухие контакты |
напряжение цепи сигнализации | 24 В 10 мА пер./пост. тока 230 В 1 A пер. ток |
тип управления | Подавление автоматики непрерывная 230 В Переменный ток 50/60 Гц Обязательное повторное замыкание импульсная 230 В Переменный ток 50/60 Гц |
---|---|
входной ток | 5 мА |
длительность импульса | >= 200 мс Цепь управления |
Время срабатывания | < 500 ms |
Номинальное напряжение питания [Us] | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |
Потребляемая мощность [Вт] | 2 W |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 400 миля |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ |
значение уставки | ПРОГРАММА 1: 1 регулировка повторного включения, короткий цикл <10 s перед закрытием /6 min время проверки ПРОГРАММА 2: 3 регулировки повторного включения, короткий цикл <10 s перед закрытием /2 min время проверки ПРОГРАММА 2: 3 регулировки повторного включения, короткий цикл <1 min перед закрытием /6 min время проверки ПРОГРАММА 2: 3 регулировки повторного включения, короткий цикл <3 min перед закрытием /6 min время проверки ПРОГРАММА 3: 5 регулировок повторного включения, долгий стандартный цикл <10 s перед закрытием /2 min время проверки ПРОГРАММА 3: 5 регулировок повторного включения, долгий стандартный цикл <1 min перед закрытием /6 min время проверки ПРОГРАММА 3: 5 регулировок повторного включения, долгий стандартный цикл <3 min перед закрытием /6 min время проверки ПРОГРАММА 4: 5 регулировок повторного включения, долгий поэтапный цикл <10 s перед закрытием /2 min время проверки ПРОГРАММА 4: 5 регулировок повторного включения, долгий поэтапный цикл <1 min перед закрытием /6 min время проверки ПРОГРАММА 4: 5 регулировок повторного включения, долгий поэтапный цикл <3 min перед закрытием /8 min время проверки ПРОГРАММА 4: 5 регулировок повторного включения, долгий поэтапный цикл <4 min перед закрытием /10 min время проверки ПРОГРАММА 4: 5 регулировок повторного включения, долгий поэтапный цикл <5 min перед закрытием /12 min время проверки |
локальная индикация | Мигание оранжевый светодиод: Не работает Мигание Зеленый светодиод: нормальная работа Мигание Красный светодиод: Цикл повторного замыкания в действии Закрепленный Красный светодиод: автоматический включатель заблокирован |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Совместимость распределительного блока с г | Нет |
Шаг 9 мм | 7 |
Высота | 93 mm |
Ширина | 63 mm |
Глубина | 75,5 mm |
Вес нетто | 470 g |
Цвет | Белый |
электрическая износостойкость | 5000 циклы |
Возможность блокировки | Блокируется навесным замком |
Длина зачистки проводов | Блок питания: 10 mm for Нижний connection Вход: 10 mm for Нижний connection Выход: 8 mm for Сверху connection |
Момент затяжки | Блок питания: 1 Н·м Вход: 1 Н·м Выход: 0,7 Н·м |
Совместимость серий продукта | Acti 9 Acti 9 iC60 |
совместимость продукта | 4P iC60 3P iC60 |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
---|---|
Степень загрязнения | 3 в соответствии с ГОСТ IEC 60947 |
Категория перенапряжения | II |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 |
Относительная влажность | 93 % в 40 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
Рабочая температура окружающей среды | -25…60 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 9,2 cm |
Package 1 Width | 11,2 cm |
Package 1 Length | 16,5 cm |
Вес упаковки | 521 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 14 |
Package 2 Height | 30 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 40 cm |
Package 2 Weight | 7,79 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a
Регламент REACh
не содержит ПВХ
Нет
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.