
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9D02616
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
26
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Данное изделие Acti9 iDPN Vigi является модульным автоматическим выключателем дифференциального тока с максимальной токовой защитой (АВДТ). Это автоматический выключатель 1P+N с 1 защищенным полюсом, номинальным током 16 А и кривой отключения C. Класс защиты от утечки на землю - это тип А с чувствительностью 10 мА. Временная задержка защиты от утечки на землю является мгновенной. Номинальная наибольшая отключающая способность Icn составляет до 6000 А в соответствии со стандартом EN/IEC 61009-2-1. Это изделие обеспечивает защиту от короткого замыкания, перегрузки кабелей, поражения электрическим током при непрямом контакте и от опасности возгорания. Индикатор замыкания на землю на передней панели позволяет быстро определить тип неисправности. Она обеспечивает безопасное и надежное решение для коммерческих и промышленных применений. Данное изделие соответствует требованиям стандарта EN/IEC 61009-2-1. Он предлагает 2 Visitrip окна для сокращения времени вмешательства и Visisafe для безопасного вмешательства. Номинальное рабочее напряжение Ue составляет от 230 В перем. тока до 240 В перем. тока при рабочей частоте 50 Гц. Номинальное напряжение изоляции Ui составляет 400 В перем. тока. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp составляет 4 кВ. Монтаж осуществляется на DIN-рейку. Ширина составляет 4 шага по 9 мм. Размеры (Ш) 36 мм x (В) 85 мм x (Г) 73 мм. Цвет продукта - белый (RAL 9003). Вес - 125 г. Согласно стандарту IEC 60529, степень защиты IP - IP20; в модульном щите - IP40. Температура эксплуатации от -25°C до 60°C. Температура хранения составляет от -40°C до 85°C.
Серия | Acti 9 |
---|---|
Наименование продукта | Acti 9 iDPN Vigi |
Тип продукта | Автоматический выключатель дифференциального тока |
Краткое название устройства | iDPN N Vigi |
Область применения | Распределение |
Описание полюсов | 1P + N |
Число защищенных полюсов | 1 |
Положение нейтрали | Слева |
[In] номинальный ток | 16 A |
Тип сети | Переменный ток |
Частота сети | 50 Гц |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Обозначение кривой | С |
Чувствительность по току утечки | 10 мА |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Место устройства в сети | Отходящий |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение | 230...240 В Переменный ток 50 Гц |
Предел срабатывания электромагнитного расцепителя | 5...10 x In |
Технология срабатывания защиты по дифферен | Независящий от напряжения |
Задержка срабатывания защиты от тока утечк | Мгновенный |
Класс защиты от тока утечки | Тип А |
Отключающая способность | 6000 A Icn в 230...240 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |
Номинальная рабочая отключающая способность | 6000 A 100 % x Icn at 230...240 В Переменный ток 50 Гц conforming to EN/IEC 61009-2-1 |
Номинальная отключающая и включающая спосо | Idm 6000 A в 230...240 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |
Класс ограничения | 3 в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 400 миля Переменный ток 50 Гц |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 4 кВ |
Индикатор положения контакта | Да |
Тип управления | Рычаг управления |
Индикатор наличия напряжения | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Совместимость распределительного блока с г | Верхняя или нижняя: Да |
Межполюсный шаг | 9 mm Между фазой и нейтралью |
Шаг 9 мм | 4 |
Высота | 85 mm |
Ширина | 36 mm |
Глубина | 73 mm |
Вес нетто | 125 g |
Цвет | Белый |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | 20000 циклы |
Описание параметров блокировки | Устройство для установки навесных замков |
Соединения – клеммы | Единая клемма Верхняя или нижняя1…16 mm² жесткий Единая клемма Верхняя или нижняя1…10 mm² гибкий Единая клемма Верхняя или нижняя1…10 mm² Гибкий с наконечником |
Длина зачистки проводов | 15 mm for Верхняя или нижняя connection |
Момент затяжки | 2 Н·м Верхняя или нижняя |
Защита от замыкания на землю | Интегрированный |
Стандарты | EN/IEC 61009-2-1 |
---|---|
Сертификация | VDE |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Модульный корпус) conforming to IEC 60529 |
Степень загрязнения | 3 |
Категория перенапряжения | III conforming to IEC 60364 |
Электромагнитная совместимость | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Рабочая температура окружающей среды | -25…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,000 cm |
Package 1 Width | 8,300 cm |
Package 1 Length | 10,000 cm |
Вес упаковки | 215,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 54 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 12,014 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
26
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.