
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9D52432
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Серия | Acti 9 |
---|---|
Наименование продукта | Acti 9 iC60 RCBO |
Тип продукта | Автоматический выключатель дифференциального тока |
Краткое название устройства | iC60 RCBO |
Область применения | Распределение |
Описание полюсов | 4P |
Число защищенных полюсов | 4 |
[In] номинальный ток | 32 A |
Тип сети | Переменный ток |
Частота сети | 50 Гц |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Обозначение кривой | С |
Чувствительность по току утечки | 300 мА |
Соответствие требованиям по изоляции | Нет в соответствии с IEC 60947-1 |
Этикетки качества | VDE NF IMQ KEMA-KEUR |
Место устройства в сети | Отходящий |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение | 380...415 В Переменный ток 50 Гц |
Предел срабатывания электромагнитного расцепителя | 5...10 x In |
Технология срабатывания защиты по дифферен | Независящий от напряжения |
Задержка срабатывания защиты от тока утечк | Мгновенный |
Класс защиты от тока утечки | Тип А |
Отключающая способность | 6000 A Icn в 380...415 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 6 kA Icu в 380...415 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Номинальная рабочая отключающая способность | 6000 A 100 % x Icn at 380...415 В Переменный ток 50 Гц conforming to EN/IEC 61009-2-1 6 kA 100 % x Icu at 380...415 В Переменный ток 50 Гц conforming to EN/IEC 60947-2 |
Номинальная отключающая и включающая спосо | Idm 6000 A в 380...415 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |
Класс ограничения | 1 в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля Переменный ток 50 Гц |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 4 кВ |
Скачок тока | 250 A |
Индикатор положения контакта | Нет |
Тип управления | Рычаг управления |
Индикатор наличия напряжения | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Совместимость распределительного блока с г | Верхняя или нижняя: Да Нижний: Двусвязный |
Межполюсный шаг | 9 mm между полюсами |
Шаг 9 мм | 8 |
Высота | 86 mm |
Ширина | 72 mm |
Глубина | 78 mm |
Вес нетто | 423 g |
Цвет | Белый |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | 10000 циклы |
Соединения – клеммы | Зажим туннельного типа Верхняя или нижняя1…35 mm² жесткий Зажим туннельного типа Верхняя или нижняя1…25 mm² гибкий Зажим туннельного типа Верхняя или нижняя1…25 mm² Гибкий с наконечником |
Длина зачистки проводов | 12 mm for Верхняя или нижняя connection |
Момент затяжки | 2 Н·м |
Защита от замыкания на землю | Интегрированный |
Стандарты | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 61009-2-1 |
---|---|
Степень защиты IP | IP40 (распределительный шкаф) conforming to IEC 60529 IP20 conforming to IEC 60529 |
Категория перенапряжения | III conforming to IEC 60364 |
Электромагнитная совместимость | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Рабочая температура окружающей среды | -25…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 8,700 cm |
Package 1 Width | 8,000 cm |
Package 1 Length | 10,000 cm |
Вес упаковки | 447,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 3 |
Package 2 Height | 10,000 cm |
Package 2 Width | 11,300 cm |
Package 2 Length | 25,000 cm |
Package 2 Weight | 1,422 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 18 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 9,010 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.