Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), Acti9 iC60, 3P, 10A, кривая C, 6000A/6kA, тип A, 30mA

A9D67310

Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Нет
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияActi 9
Наименование продуктаActi 9 iC60 RCBO
Тип продуктаАвтоматический выключатель дифференциального тока
Краткое название устройстваiC60 RCBO
Область примененияРаспределение
Описание полюсов3P
Число защищенных полюсов3
[In] номинальный ток10 A
Тип сетиПеременный ток
Частота сети50 Гц
Технология расцепителяТермомагнитный
Обозначение кривойС
Чувствительность по току утечки30 мА
Соответствие требованиям по изоляцииНет в соответствии с IEC 60947-1
Этикетки качестваNF
KEMA-KEUR
VDE
IMQ
Дополнительные характеристики
Место устройства в сетиОтходящий
Номинальное рабочее напряжение380...415 В Переменный ток 50 Гц
Предел срабатывания электромагнитного расцепителя5...10 x In
Технология срабатывания защиты по дифференНезависящий от напряжения
Задержка срабатывания защиты от тока утечкМгновенный
Класс защиты от тока утечкиТип А
Отключающая способность6000 A Icn в 380...415 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-1
6 kA Icu в 380...415 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
Номинальная рабочая отключающая способность6000 A 100 % x Icn at 380...415 В Переменный ток 50 Гц conforming to EN/IEC 61009-2-1
6 kA 100 % x Icu at 380...415 В Переменный ток 50 Гц conforming to EN/IEC 60947-2
Номинальная отключающая и включающая спосоIdm 6000 A в 380...415 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-1
Класс ограничения1 в соответствии с EN/IEC 61009-2-1
[Ui] номинальное напряжение изоляции500 миля Переменный ток 50 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на4 кВ
Скачок тока250 A
Индикатор положения контактаНет
Тип управленияРычаг управления
Индикатор наличия напряженияВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание
Исполнение монтажаЗащелкивающийся
Способ монтажаDIN-рейка
Совместимость распределительного блока с гВерхняя или нижняя: Да
Нижний: Двусвязный
Межполюсный шаг9 mm между полюсами
Шаг 9 мм6
Высота86 mm
Ширина54 mm
Глубина78 mm
Вес нетто334 g
ЦветБелый
Механическая износостойкость20000 циклы
Электрическая износостойкость10000 циклы
Соединения – клеммыЗажим туннельного типа Верхняя или нижняя1…35 mm² жесткий
Зажим туннельного типа Верхняя или нижняя1…25 mm² гибкий
Зажим туннельного типа Верхняя или нижняя1…25 mm² Гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов12 mm for Верхняя или нижняя connection
Момент затяжки2 Н·м
Защита от замыкания на землюИнтегрированный
Условия эксплуатации
СтандартыEN/IEC 60947-2
EN/IEC 61009-2-1
Степень защиты IPIP40 (распределительный шкаф) conforming to IEC 60529
IP20 conforming to IEC 60529
Категория перенапряженияIII conforming to IEC 60364
Электромагнитная совместимостьВыдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/IEC 61009-2-1
Подготовка к работе в тропических условиях2
Относительная влажность95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды-25…60 °C
Температура окружающей среды при хранении-40…70 °C
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height8,000 cm
Package 1 Width5,800 cm
Package 1 Length10,000 cm
Вес упаковки336,000 g
Unit Type of Package 2BB1
Number of Units in Package 24
Package 2 Height9,700 cm
Package 2 Width11,400 cm
Package 2 Length25,000 cm
Package 2 Weight1,421 kg
Unit Type of Package 3S03
Number of Units in Package 324
Package 3 Height30,000 cm
Package 3 Width30,000 cm
Package 3 Length40,000 cm
Package 3 Weight9,000 kg
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.