
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9E18034
Тип контактов:
Количество:
Цвет:
Напряжение цепи сигнализации:
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
range of product | Acti 9 |
---|---|
Наименование продукта | Acti9 iPB |
Тип продукта | Кнопка |
Краткое название устройства | iPB |
Стандарты | IEC 60947-5-1 IEC 60669-1 |
Тип контактов | 1 Н.З. 1 Н.В. |
---|---|
[Ie] номинальный рабочий ток | 20 A |
Номинальное рабочее напряжение | 250 В Переменный ток |
тип управления | 2 кнопка зеленый/красный |
Исполнение монтажа | Стационарный |
Способ монтажа | 35 мм симметричная DIN-рейка |
Совместимость распределительного блока с г | Верхняя сторона: Clario Верхняя сторона: Librio Верхняя сторона: ProDis |
Шаг 9 мм | 2 |
Высота | 82 mm |
Ширина | 18 mm |
Глубина | 71,5 mm |
Цвет | Белый |
Электрическая износостойкость | AC-22: 30000 циклы Переменный ток 50/60 Гц |
Соединения – клеммы | Не перекрывающийся туннельный зажим1 кабель (-и) 0,5 mm² жесткий Не перекрывающийся туннельный зажим1 кабель (-и) 0,5 mm² гибкий Не перекрывающийся туннельный зажим1 кабель (-и) 0,5 mm² Гибкий с наконечником Не перекрывающийся туннельный зажим2 кабель (-и) 2,5 mm² жесткий Не перекрывающийся туннельный зажим2 кабель (-и) 2,5 mm² гибкий Не перекрывающийся туннельный зажим2 кабель (-и) 2,5 mm² Гибкий с наконечником |
Длина зачистки проводов | 9 mm |
Момент затяжки | 1 Н·м |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 |
---|---|
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Температура окружающей среды | -35…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…80 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,500 cm |
Package 1 Width | 2,000 cm |
Package 1 Length | 9,000 cm |
Вес упаковки | 46,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 8,200 cm |
Package 2 Width | 10,000 cm |
Package 2 Length | 23,500 cm |
Package 2 Weight | 612,000 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 108 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 5,987 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Номер SCIP
1f68db37-1d35-43e3-91db-a07321e19eb2
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.