Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




A9F75316
Описание полюсов:
[In] номинальный ток:
Обозначение кривой:
Пригодность для промышленной изоляции согласно стандарту IEC/EN 60947-2
Комбинация защиты от короткого замыкания и перегрузки
Система Visitrip для быстрого обнаружения неисправных выходов и сокращения времени ремонта
Система VisiSafe обеспечивает повышенную безопасность при защите цепи
Опция для добавления вспомогательных устройств, дистанционного мониторинга и устройства защитного отключения (Vigi)
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
42
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.