
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9F79110
Описание полюсов:
[In] номинальный ток:
Обозначение кривой:
Пригодность для промышленной изоляции согласно стандарту IEC/EN 60947-2
Комбинация защиты от короткого замыкания и перегрузки
Система Visitrip для быстрого обнаружения неисправных выходов и сокращения времени ремонта
Система VisiSafe обеспечивает повышенную безопасность при защите цепи
Опция для добавления вспомогательных устройств, дистанционного мониторинга и устройства защитного отключения (Vigi)
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
13
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Этот Acti9 iC60N представляет собой автоматический выключатель низкого напряжения (MCB). Это 1-полюсный автоматический выключатель с 1 защищенным полюсом, номинальным током 10 А и кривой отключения C. Номинальная наибольшая отключающая способность составляет до 10 кА при 220 - 240 В перем. тока в соответствии со стандартом EN/IEC 60947-2 и до 6000 А при 230 В перем. тока в соответствии со стандартом EN/IEC 60898-1. Он соответствует промышленному стандарту EN/IEC 60898-1 и жилищному стандарту EN/IEC 60947-2. Этот автоматический выключатель защищает цепи от короткого замыкания и тока перегрузки. Его уникальный индикатор Visitrip сокращает время вмешательства, показывая неисправную цепь. Зеленая пластина Visisafe гарантирует физическое размыкание контактов для выполнения технического обслуживания на выходе. Быстродействующий механизм замыкания, не зависящий от ручного управления, продлевает срок службы. Он обладает электрической износостойкостью, достигающей 10000 циклов, и механической износостойкостью, достигающей 20000 циклов. Номинальное напряжение изоляции Ui составляет 500 В перем. тока. Его класс токоограничения 3 (по EN/IEC60898-1) уменьшает стоимость затрат на защиту нижестоящей цепи. Изделие может быть защелкнуто на DIN-рейке. Его ширина составляет 2 шага по 9 мм. Степень загрязнения — 3. Категория перенапряжения - IV. Цвет продукта белый (RAL9003). Размеры (Ш) 18 мм x (В) 85 мм x (Г) 78,5 мм. Вес составляет 0,215 кг. Согласно стандарту IEC 60529, имеет степень защиты IP20 и IP40 при установке в щите. Температура эксплуатации от -35°C до 70°C. Температура хранения составляет от -40°C до 85°C.
Область применения | Распределение |
---|---|
Серия | Acti 9 |
Наименование продукта | Acti 9 iC60 |
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Краткое название устройства | iC60N |
Описание полюсов | 1P |
Число защищенных полюсов | 1 |
[In] номинальный ток | 10 A |
Тип сети | Переменный ток Постоянный ток |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Обозначение кривой | С |
Отключающая способность | 6000 A Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60898-1 10 kA Icu в <= 72 В Постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 kA Icu в 12...60 В Постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 kA Icu в 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 kA Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 kA Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Категория применения | Категория А в соответствии с EN 60947-2 Категория А в соответствии с IEC 60947-2 |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 |
Стандарты | IEC 60898-1 IEC 60947-2 EN 60898-1 EN 60947-2 |
Частота сети | 50/60 Гц |
---|---|
Предел электромагнитного отключения | 8 x In +/- 20 % |
Номинальная рабочая отключающая способность | 27 kA 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7,5 kA 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 27 kA 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц 7,5 kA 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 15 kA 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 kA 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 A 100 % в соответствии с EN 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 6000 A 100 % в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц 10 kA 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 72 V Постоянный ток 10 kA 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V Постоянный ток 15 kA 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В Постоянный ток 15 kA 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В Постоянный ток |
Класс ограничения | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
Индикатор положения контакта | Да |
Тип управления | Рычаг управления |
Индикатор наличия напряжения | Индикатор срабатывания |
Исполнение монтажа | Стационарный |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Совместимость распределительного блока с г | Верхняя или нижняя: Да |
Шаг 9 мм | 2 |
Высота | 85 mm |
Ширина | 18 mm |
Глубина | 78,5 mm |
Вес нетто | 0,215 kg |
Цвет | Белый |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | 10000 циклы |
Соединения – клеммы | Единая клемма (Верхняя или нижняя) 1…25 mm² жесткий Единая клемма (Верхняя или нижняя) 1…16 mm² гибкий |
Длина зачистки проводов | 14 mm for Верхняя или нижняя connection |
Момент затяжки | 2 Н·м Верхняя или нижняя |
Защита от замыкания на землю | Без |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 IP20 conforming to EN 60529 |
---|---|
Степень загрязнения | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 |
Категория перенапряжения | IV |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
Температура окружающей среды | -35…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,900 cm |
Package 1 Width | 7,500 cm |
Package 1 Length | 9,500 cm |
Вес упаковки | 107,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 8,800 cm |
Package 2 Width | 9,800 cm |
Package 2 Length | 22,000 cm |
Package 2 Weight | 1,340 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 132 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 15,375 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
13
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.