
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9F88325
Описание полюсов:
[In] номинальный ток:
Обозначение кривой:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
52
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Область применения | Распределение |
---|---|
Серия | Acti 9 |
Наименование продукта | Acti 9 iC60 |
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Краткое название устройства | iC60H |
Описание полюсов | 3P |
Число защищенных полюсов | 3 |
[In] номинальный ток | 25 A |
Тип сети | Постоянный ток Переменный ток |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Обозначение кривой | B |
Отключающая способность | 10000 A Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60898-1 42 kA Icu в 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 kA Icu в 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 30 kA Icu в 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 kA Icu в <= 180 V Постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Категория применения | Категория А в соответствии с EN 60947-2 Категория А в соответствии с IEC 60947-2 |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60898-1 Да в соответствии с IEC 60947-2 |
Стандарты | EN 60947-2 IEC 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 |
Частота сети | 50/60 Гц |
---|---|
Предел электромагнитного отключения | 4 x In +/- 20 % |
Номинальная рабочая отключающая способность | 15 kA 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 7,5 kA 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 5 kA 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 В Переменный ток 50/60 Гц 15 kA 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц 7,5 kA 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 5 kA 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 В Переменный ток 50/60 Гц 7500 A 75 % в соответствии с EN 60898-1 - 400 В Переменный ток 50/60 Гц 7500 A 75 % в соответствии с IEC 60898-1 - 400 В Переменный ток 50/60 Гц 21 kA 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 21 kA 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц 15 kA 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 125...180 В Постоянный ток 15 kA 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 125...180 В Постоянный ток |
Класс ограничения | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
Индикатор положения контакта | Да |
Тип управления | Рычаг управления |
Индикатор наличия напряжения | Индикатор срабатывания |
Исполнение монтажа | Стационарный |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Совместимость распределительного блока с г | Верхняя или нижняя: Да |
Шаг 9 мм | 6 |
Высота | 85 mm |
Ширина | 54 mm |
Глубина | 78,5 mm |
Вес нетто | 0,375 kg |
Цвет | Белый |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | 10000 циклы |
Соединения – клеммы | Единая клемма (Верхняя или нижняя) 1…25 mm² жесткий Единая клемма (Верхняя или нижняя) 1…16 mm² гибкий |
Длина зачистки проводов | 14 mm for Верхняя или нижняя connection |
Момент затяжки | 2 Н·м Верхняя или нижняя |
Защита от замыкания на землю | Отдельный блок |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 IP20 conforming to EN 60529 |
---|---|
Степень загрязнения | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 |
Категория перенапряжения | IV |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
Температура окружающей среды | -35…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,500 cm |
Package 1 Width | 5,500 cm |
Package 1 Length | 9,500 cm |
Вес упаковки | 348,900 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 4 |
Package 2 Height | 8,000 cm |
Package 2 Width | 9,000 cm |
Package 2 Length | 22,500 cm |
Package 2 Weight | 1,462 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 44 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 16,569 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
52
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Номер SCIP
26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.