
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

1 видео
A9K24120
Описание полюсов:
[In] номинальный ток:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
3
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
50
Возврат
Нет
Область применения | Распределение |
---|---|
Серия | Acti 9 |
Наименование продукта | Acti 9 iK60 |
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Краткое название устройства | iK60N |
Описание полюсов | 1P |
Число защищенных полюсов | 1 |
[In] номинальный ток | 20 A в 30 °C |
Тип сети | Переменный ток |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Обозначение кривой | С |
Отключающая способность | 6000 A Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60898-1 |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN/IEC 60898-1 |
Стандарты | EN/IEC 60898-1 |
Частота сети | 50/60 Гц |
---|---|
Предел электромагнитного отключения | 5...10 x In |
Номинальная рабочая отключающая способность | 6000 A 100 % в соответствии с EN/IEC 60898-1 - 230 В Переменный ток 50/60 Гц |
Класс ограничения | 3 в соответствии с EN/IEC 60898-1 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 440 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60898-1 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 4 кВ в соответствии с EN/IEC 60898-1 |
Индикатор положения контакта | Нет |
Тип управления | Рычаг управления |
Индикатор наличия напряжения | Индикация ВКЛ/ОТКЛ |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Шаг 9 мм | 2 |
Высота | 85 mm |
Ширина | 18 mm |
Глубина | 78,5 mm |
Вес нетто | 100 g |
Цвет | Белый |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | 10000 циклы |
Описание параметров блокировки | Устройство для установки навесных замков |
Соединения – клеммы | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1…25 mm² жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1…16 mm² гибкий |
Длина зачистки проводов | 14 mm for Верхняя или нижняя connection |
Момент затяжки | 2 Н·м Верхняя или нижняя |
Защита от замыкания на землю | Без |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
---|---|
Степень загрязнения | 2 в соответствии с EN/IEC 60898-1 |
Категория перенапряжения | III |
Температура окружающей среды | -25…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,800 cm |
Package 1 Width | 7,500 cm |
Package 1 Length | 9,400 cm |
Вес упаковки | 102,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 8,500 cm |
Package 2 Width | 9,800 cm |
Package 2 Length | 22,000 cm |
Package 2 Weight | 1,250 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 132 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 14,266 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
3
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09
Регламент REACh
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
50
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.