
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9K24340
Описание полюсов:
[In] номинальный ток:
Пригодность для промышленной изоляции согласно стандарту IEC/EN 60898-1
Комбинация защиты от короткого замыкания и перегрузки
Более быстрая, качественная и гибкая установка устройства благодаря гребенчатой шине
Двойной зажим для демонтажа с гребенчатой шиной
Питание по верхнему или нижнему кабелю
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
9
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Данное изделие Acti9 iK60N представляет собой низковольтный автоматический выключатель. Это 3-полюсный автоматический выключатель с 3 защищенными полюсами и номинальным током 40 А и кривой отключения C. Номинальная наибольшая отключающая способность составляет до 6000 А при 400 В перем. тока в соответствии со стандартом EN/IEC 60898-1 и в соответствии со стандартом. Данное изделие соответствует стандарту EN/IEC 60898-1. Этот автоматический выключатель объединяет функции защиты цепи от короткого замыкания и тока перегрузки, управления и изоляции. Он имеет двойной зажим для демонтажа с гребенчатой шиной на месте. Он обладает электрической износостойкостью, достигающей 10000 циклов, и механической износостойкостью, достигающей 20000 циклов. Рабочее напряжение Ue составляет 400 В переменного тока. Номинальное напряжение изоляции Ui составляет 440 В перем. тока. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp составляет 4 кВ. Рабочий диапазон частот: 50 или 60 Гц. Для модульной установки устройство может быть установлено на DIN-рейке. Его ширина составляет 6 шагов по 9 мм. Цвет продукта белый (RAL9003). Размеры (Ш) 54 мм x (В) 85 мм x (Г) 78,5 мм. Вес - 300 г. Он имеет степень защиты IP20. В модульном корпусе он имеет степень защиты IP40 согласно стандарту IEC/EN 60529. Температура эксплуатации от -25°C до 60°C. Температура хранения составляет от -40°C до 85°C.
Область применения | Распределение |
---|---|
Серия | Acti 9 |
Наименование продукта | Acti 9 iK60 |
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Краткое название устройства | iK60N |
Описание полюсов | 3P |
Число защищенных полюсов | 3 |
[In] номинальный ток | 40 A в 30 °C |
Тип сети | Переменный ток |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Обозначение кривой | С |
Отключающая способность | 6000 A Icn в 400 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60898-1 |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN/IEC 60898-1 |
Стандарты | EN/IEC 60898-1 |
Сертификаты | SNI |
Частота сети | 50/60 Гц |
---|---|
Предел электромагнитного отключения | 5...10 x In |
Номинальная рабочая отключающая способность | 6000 A 100 % в соответствии с EN/IEC 60898-1 - 400 В Переменный ток 50/60 Гц |
Класс ограничения | 3 в соответствии с EN/IEC 60898-1 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 440 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60898-1 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 4 кВ в соответствии с EN/IEC 60898-1 |
Индикатор положения контакта | Нет |
Тип управления | Рычаг управления |
Индикатор наличия напряжения | Индикация ВКЛ/ОТКЛ |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Шаг 9 мм | 6 |
Высота | 85 mm |
Ширина | 54 mm |
Глубина | 78,5 mm |
Вес нетто | 300 g |
Цвет | Белый |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | 10000 циклы |
Описание параметров блокировки | Устройство для установки навесных замков |
Соединения – клеммы | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1…35 mm² жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1…25 mm² гибкий |
Длина зачистки проводов | 14 mm for Верхняя или нижняя connection |
Момент затяжки | 3,5 Н·м Верхняя или нижняя |
Защита от замыкания на землю | Без |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
---|---|
Степень загрязнения | 2 в соответствии с EN/IEC 60898-1 |
Категория перенапряжения | II |
Рабочая температура окружающей среды | -25…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,500 cm |
Package 1 Width | 7,500 cm |
Package 1 Length | 9,500 cm |
Вес упаковки | 358,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 4 |
Package 2 Height | 8,500 cm |
Package 2 Width | 10,000 cm |
Package 2 Length | 22,000 cm |
Package 2 Weight | 1,486 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 44 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 16,770 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
9
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Номер SCIP
26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.