
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

4 видео
A9MEM1541
Описание полюсов:
Место монтажа:
[Ue] номинальное рабочее напряжение:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
29
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Этот верхний блок PowerTag Energy M63 3P+N является беспроводным датчиком энергии связи. Она предназначена для устройств Acti9 и Multi9 3P+N Monoconnect с шагом 18 мм между фазой и нейтралью и номиналом не более 63 А. Она должна быть связана с концентратором или шлюзом для обеспечения контроля и диагностики цепи до уровня нагрузки. Оно специально разработано для управления энергопотреблением, контроля нагрузки и приложений, связанных с доступностью электроэнергии. Она выполняет точные измерения активной энергии, активной мощности, тока, напряжения и коэффициента мощности в режиме реального времени. В случае отключения электропитания эта служба перед отключением отправляет оповещение о потере напряжения и значение тока на фазу. PowerTag Energy 63A соответствует требованиям стандарта IEC 61557-12. Это PMD-I/DD/K55/1. Категория производительности — класс 1. Iмакс. максимальный ток составляет 63 А. Основной ток Ib составляет 10 A. Ток насыщения равен 130 A. Первый пусковой ток составляет 40 мА. Номинальное напряжение Un: фаза-нейтраль, 220 - 240 В перем. тока +/- 20%, и фаза-фаза, 380 В перем. тока - 415 В перем. тока +/- 20%. Максимальное потребление не превышает 2 ВА. Монтаж возможен только на верхней части защитного устройства. Цвет продукта белый (RAL9003). Вес - 35 г. Степень защиты IP20 и IK05 Температура эксплуатации составляет от -25°C до +60°C. Температура хранения составляет от -40°C до +85°C.
Серия устройств | PowerLogic |
---|---|
Наименование продукта | PowerTag A9 M63 |
Тип продукта | Датчик энергии |
Полюса | 3P + N |
[Imax] максимальный ток | 63 A |
[Ib] Basic current | 10 A |
Starting current | 40 мА |
Saturation current | 130 A |
Специальная область применения продукта | Распределение затрат Мониторинг нагрузки Мониторинг токов Сигнализация перегрузки Управление потреблением |
Совместимость продукта | EcoStruxure Panel Server Entry EcoStruxure Panel Server Universal EcoStruxure Panel Server Advanced Wiser hub generation 2 Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD |
Применение | Здания: Мониторинг критического напряжения Здания: распределение затрат Здания: Сигнализация перегрузки |
Совместимость серий продукта | Acti9 Acti 9 iKQE RCBO Multi 9 Multi 9 C60 Multi 9 Multi 9 ID Multi 9 Multi 9 C32N Multi 9 Multi 9 C65 Acti9 Acti 9 iID Acti9 Acti 9 iID K Acti9 Acti 9 iK60 Acti9 Acti 9 iKQ Acti9 Acti9 K60 Acti9 Acti 9 Reflex iC60 Acti9 Acti9 iC65 Acti9 Acti 9 DT60 Acti9 Acti 9 iC60 с одним терминалом |
Тип измерения | Напряжение Активная энергия Ток Активная мощность Коэффициент мощности |
Класс точности | Класс 1 ток в соответствии с IEC 61557-12 Класс 0.5 напряжение в соответствии с IEC 61557-12 Класс 1 Активная мощность в соответствии с IEC 61557-12 Класс 1 Активная энергия в соответствии с IEC 61557-12 Класс 1 Коэффициент мощности в соответствии с IEC 61557-12 |
Место монтажа | Верхний |
Способ монтажа | На автоматическом выключателе |
Предназначение продукта | Распредлительный шкаф |
Степень защиты IP | Пропадание напряжения с измерением токов при пропадании напряжения |
Поддерживаемая среда передачи | Радиочастота 2,4…2,4835 ГГц в соответствии с IEEE 802.15.4 |
Максимальная мощность излучения | 10 mW |
Типоразмер | Моносоединение |
---|---|
Способ крепления | Винтами (зажимы) |
Электрические присоединения (измерение нап | Разъем зуб |
Сечение кабеля | 1 жесткий cable 1,5…16 mm² 2 многожильный cable 1,5…2,5 mm² 2 жесткий cable 1,5…2,5 mm² 1 многожильный cable 1,5…16 mm² |
Напряжение питания | 220...240 В Переменный ток, +/- 20 %, Между фазой и нейтралью 380...415 В Переменный ток, +/- 20 %, Между фазами |
Частота сети | 50 Гц 60 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | 2 VA |
Стандарты | IEC 61557-12 IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1 |
Сертификация | МЭК |
Высота | 16,5 mm |
Ширина | 72 mm |
Глубина | 43 mm |
Вес нетто | 35 g |
Цвет | Белый (RAL 9003) |
Код совместимости | PowerTag A9 M63 |
Этикетки качества | CE |
---|---|
Директивы | 2014/53/EU- Директива соответствия радиочастот |
Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
Температура окружающей среды | -25…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Категория перенапряжения | III conforming to IEC 61010-1 |
Категория измерений | Категория III conforming to IEC 61010-2-030 |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
Степень ударостойкости IK | IK05 |
Степень загрязнения | 3 |
Относительная влажность | 0…95 % в 45 °C в соответствии с IEC 60721-3-3 |
Виброустойчивость | 3M4 в соответствии с IEC 60721-3-3 |
Электромагнитная совместимость | Промышленная электромагнитная обстановка в соответствии с IEC 61326-1 Излучаемые электромагнитные помехи в соответствии с ETSI EN 301 489-17 Электромагнитное излучение в соответствии с IEC 62311 |
Характеристики окружающей среды | Пылезащитный класс 3S3 в соответствии с IEC 60721-3-3 Соляной туман класс 3C2 в соответствии с IEC 60721-3-3 Использование в помещении |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,000 cm |
Package 1 Width | 6,000 cm |
Package 1 Length | 8,500 cm |
Вес упаковки | 62,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 48 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 3,312 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
29
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
590d29d0-ac78-4257-99d9-74124ea25a30
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.