
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9MEM1543
Описание полюсов:
Место монтажа:
[Ue] номинальное рабочее напряжение:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
11
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Этот датчик энергии PowerTag Energy M63 3P 230V LL является беспроводным коммуникационным датчиком энергии. Она предназначена для устройств Acti9 и Multi9 3P Monoconnect с шагом 18 мм между фазой и нейтралью и номиналом не более 63 А. Данный справочный номер предназначен для конкретных сетей напряжения. Она должна быть связана с концентратором или шлюзом для обеспечения контроля и диагностики цепи до уровня нагрузки. Оно специально разработано для управления энергопотреблением, контроля нагрузки и приложений, связанных с доступностью электроэнергии. Она выполняет точные измерения активной энергии, активной мощности, тока, напряжения и коэффициента мощности в режиме реального времени. В случае отключения электропитания эта служба перед отключением отправляет оповещение о потере напряжения и значение тока на фазу. PowerTag Energy 63A соответствует требованиям стандарта IEC 61557-12. Это PMD-I/DD/K55/1. Категория производительности — класс 1. Iмакс. максимальный ток составляет 63 А. Основной ток Ib составляет 10 A. Ток насыщения равен 130 A. Первый пусковой ток составляет 40 мА. Номинальное напряжение Un равно междуфазному напряжению от 200 В перем. тока до 240 В перем. тока +/- 20%. Максимальное потребление не превышает 2 ВА. Он может быть установлен либо сверху, либо снизу защитного устройства. Цвет продукта белый (RAL9003). Вес - 35 г. Степень защиты IP20 и IK05 Температура эксплуатации составляет от -25°C до +60°C. Температура хранения составляет от -40°C до +85°C.
Серия устройств | PowerLogic |
---|---|
Наименование продукта | PowerTag A9 M63 |
Тип продукта | Датчик энергии |
Полюса | 3P |
[Imax] максимальный ток | 63 A |
[Ib] Basic current | 10 A |
Starting current | 40 мА |
Saturation current | 130 A |
Специальная область применения продукта | Мониторинг токов Распределение затрат Мониторинг нагрузки Сигнализация перегрузки Управление потреблением |
Совместимость продукта | EcoStruxure Panel Server Entry EcoStruxure Panel Server Universal EcoStruxure Panel Server Advanced Wiser hub generation 2 Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD |
Применение | Здания: Мониторинг критического напряжения Здания: распределение затрат Здания: Сигнализация перегрузки |
Совместимость серий продукта | Acti9 Acti 9 iK60 Acti9 Acti 9 iC60 Acti9 Acti 9 iC60 RCBO Multi 9 Multi 9 C60 |
Тип измерения | Активная мощность Ток Напряжение Коэффициент мощности Активная энергия |
Класс точности | Класс 1 ток в соответствии с IEC 61557-12 Класс 0.5 напряжение в соответствии с IEC 61557-12 Класс 1 Активная мощность в соответствии с IEC 61557-12 Класс 1 Активная энергия в соответствии с IEC 61557-12 Класс 1 Коэффициент мощности в соответствии с IEC 61557-12 |
Место монтажа | Верхний и нижний |
Способ монтажа | На автоматическом выключателе |
Предназначение продукта | Распредлительный шкаф |
Степень защиты IP | Пропадание напряжения с измерением токов при пропадании напряжения |
Поддерживаемая среда передачи | Радиочастота 2,4…2,4835 ГГц в соответствии с IEEE 802.15.4 |
Максимальная мощность излучения | 10 mW |
Типоразмер | Моносоединение |
---|---|
Способ крепления | Винтами (зажимы) |
Электрические присоединения (измерение нап | Разъем зуб |
Сечение кабеля | 1 жесткий cable 1,5…16 mm² 2 многожильный cable 1,5…2,5 mm² 2 жесткий cable 1,5…2,5 mm² 1 многожильный cable 1,5…16 mm² |
Напряжение питания | 200...240 В Переменный ток, +/- 20 %, Между фазами |
Частота сети | 50 Гц 60 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | 2 VA |
Стандарты | IEC 61557-12 IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1 |
Сертификация | МЭК |
Высота | 16,5 mm |
Ширина | 54 mm |
Глубина | 43 mm |
Вес нетто | 28 g |
Цвет | Белый (RAL 9003) |
Код совместимости | PowerTag A9 M63 |
Этикетки качества | CE |
---|---|
Директивы | 2014/53/EU- Директива соответствия радиочастот |
Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
Температура окружающей среды | -25…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Категория перенапряжения | III conforming to IEC 61010-1 |
Категория измерений | Категория III conforming to IEC 61010-2-030 |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
Степень ударостойкости IK | IK05 |
Степень загрязнения | 3 |
Относительная влажность | 0…95 % в 45 °C в соответствии с IEC 60721-3-3 |
Виброустойчивость | 3M4 в соответствии с IEC 60721-3-3 |
Электромагнитная совместимость | Промышленная электромагнитная обстановка в соответствии с IEC 61326-1 Излучаемые электромагнитные помехи в соответствии с ETSI EN 301 489-17 Электромагнитное излучение в соответствии с IEC 62311 |
Характеристики окружающей среды | Пылезащитный класс 3S3 в соответствии с IEC 60721-3-3 Соляной туман класс 3C2 в соответствии с IEC 60721-3-3 Использование в помещении |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,000 cm |
Package 1 Width | 6,000 cm |
Package 1 Length | 8,500 cm |
Вес упаковки | 57,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 48 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 3,061 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
11
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
2e862d36-66ef-4585-a31d-d1ace6e6e4c8
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.