
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

4 видео
A9MEM1560
Описание полюсов:
[Ue] номинальное рабочее напряжение:
Датчик энергии, обеспечивающий точные измерения и значения энергии в режиме реального времени
Беспроводная связь должна быть подключена к концентратору для обработки собранных данных
Точный датчик энергии с классом точности 1 согласно IEC 61557-12
Компактное и экономичное решение, монтируемое либо сверху, либо снизу защитных устройств до 63 А
Powertag Energy 1P+N имеет гибкую конструкцию
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
8
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Этот Powertag Energy F63 1P+N (1 полюс+нейтраль), является датчиком энергии с беспроводной связью. Благодаря своей конструкции Flex, он предназначен для устройств с резервированием 1P+N, номинал которых не превышает 63 А. Он должен быть подключен к концентратору или шлюзу, чтобы обеспечить мониторинг цепи и диагностику вплоть до уровня нагрузки. Он разработан специально для управления энергопотреблением, мониторинга нагрузки и обеспечения доступности электроэнергии. Он выполняет точные измерения активной энергии, активной мощности, тока, напряжения и коэффициента мощности в режиме реального времени. В случае отключения электропитания эта служба перед отключением отправляет оповещение о потере напряжения и значение тока на фазу. Powertag Energy 63A соответствует требованиям стандарта IEC 61557-12. Это PMD-I/DD/K55/1. Категория производительности — класс 1. Iмакс. максимальный ток составляет 63 А. Основной ток Ib составляет 10 A. Ток насыщения равен 130 A. Первый пусковой ток составляет 40 мА. Номинальное напряжение Un равно фазному напряжению от 200 до 240 В переменного тока +/- 20%. Максимальное потребление не превышает 1 ВА. Он может быть установлен либо сверху, либо снизу защитного устройства. Цвет продукта белый (RAL9003). Вес - 16 г. Степень защиты IP20 и IK05 Температура эксплуатации составляет от -25°C до +60°C. Температура хранения составляет от -40°C до +85°C.
Серия устройств | PowerLogic |
---|---|
Наименование продукта | PowerTag A9 F63 |
Тип продукта | Датчик энергии |
Полюса | 1P + N |
[Imax] максимальный ток | 63 A |
[Ib] Basic current | 10 A |
Starting current | 40 мА |
Saturation current | 130 A |
Специальная область применения продукта | Распределение затрат Мониторинг нагрузки Мониторинг токов Сигнализация перегрузки Управление потреблением |
Совместимость продукта | EcoStruxure Panel Server Entry EcoStruxure Panel Server Universal EcoStruxure Panel Server Advanced Harmony Hub Wiser hub generation 1 Wiser hub generation 2 Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD |
Применение | Здания: Мониторинг критического напряжения Здания: распределение затрат Здания: Сигнализация перегрузки |
Совместимость серий продукта | Acti9 Acti 9 iCV40 Acti9 Vigi iC40 Acti9 Vigi iC60 Acti9 Acti 9 iDD40 XA Acti9 Acti 9 iCV40 XA Acti9 Vigi iDT40 |
Тип измерения | Активная энергия Ток Напряжение Коэффициент мощности Активная мощность |
Класс точности | Класс 1 ток в соответствии с IEC 61557-12 Класс 0.5 напряжение в соответствии с IEC 61557-12 Класс 1 Активная мощность в соответствии с IEC 61557-12 Класс 1 Активная энергия в соответствии с IEC 61557-12 Класс 1 Коэффициент мощности в соответствии с IEC 61557-12 |
Место монтажа | Верхний и нижний |
Способ монтажа | На автоматическом выключателе |
Предназначение продукта | Распредлительный шкаф |
Степень защиты IP | Пропадание напряжения с измерением токов при пропадании напряжения |
Поддерживаемая среда передачи | Радиочастота 2,4…2,4835 ГГц в соответствии с IEEE 802.15.4 |
Максимальная мощность излучения | 10 mW |
Типоразмер | Гибкость |
---|---|
Способ крепления | Винтами (зажимы) |
Электрические присоединения (измерение нап | Провода С кабельным наконечником |
Сечение кабеля | 1 жесткий cable 1,5…16 mm² 2 многожильный cable 1,5…2,5 mm² 2 жесткий cable 1,5…2,5 mm² 1 многожильный cable 1,5…16 mm² |
Длина кабеля | 0,25 m |
Напряжение питания | 200...240 В Переменный ток, +/- 20 % |
Состав кабеля | 1 x 0.33 мм² |
Частота сети | 50 Гц 60 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | 1 VA |
Стандарты | IEC 61557-12 IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1 |
Сертификация | МЭК |
Высота | Чувствительный элемент датчика: 20 mm |
Ширина | Чувствительный элемент датчика: 18 mm |
Глубина | Чувствительный элемент датчика: 44,5 mm |
Вес нетто | 16 g |
Цвет | Белый (RAL 9003) |
Код совместимости | PowerTag A9 P63 |
Этикетки качества | CE |
---|---|
Директивы | 2014/53/EU- Директива соответствия радиочастот |
Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
Температура окружающей среды | -25…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Категория перенапряжения | III conforming to IEC 61010-1 |
Категория измерений | Категория III conforming to IEC 61010-2-030 |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
Степень ударостойкости IK | IK05 |
Степень загрязнения | 3 |
Относительная влажность | 0…95 % в 45 °C в соответствии с IEC 60721-3-3 |
Виброустойчивость | 3M4 в соответствии с IEC 60721-3-3 |
Электромагнитная совместимость | Промышленная электромагнитная обстановка в соответствии с IEC 61326-1 Излучаемые электромагнитные помехи в соответствии с ETSI EN 301 489-17 Электромагнитное излучение в соответствии с IEC 62311 |
Характеристики окружающей среды | Пылезащитный класс 3S3 в соответствии с IEC 60721-3-3 Соляной туман класс 3C2 в соответствии с IEC 60721-3-3 Использование в помещении |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,000 cm |
Package 1 Width | 6,000 cm |
Package 1 Length | 8,500 cm |
Вес упаковки | 44,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 48 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 2,394 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
8
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
0a6e0675-6074-45ae-bda6-119653400651
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.