
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

1 видео
A9MEM1590
Датчик энергии, обеспечивающий точные измерения и значения энергии в режиме реального времени
Беспроводная связь должна быть подключена к концентратору для обработки собранных данных
Точный датчик энергии с классом точности 1 согласно IEC 61557-12
Компактность и экономичность для всех устройств с номиналом до 200 А
Модуль powertag Energy Rope 18 мм может монтироваться на DIN-рейке или крепиться скобами в любом месте панели
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
15
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Этот Powertag Energy R200 3P/3P+N является датчиком энергии с беспроводной связью. Благодаря своей конструкции Rope он предназначен для сетей 3P и 3P+N с номиналом до 200 А. Он должен быть подключен к концентратору или шлюзу, чтобы обеспечить мониторинг цепи и диагностику вплоть до уровня нагрузки. Он разработан специально для управления энергопотреблением, мониторинга нагрузки и обеспечения доступности электроэнергии. В нем содержатся точные измерения активной, реактивной и полной энергии, активной, реактивной и полной мощности, тока, напряжения и коэффициента мощности в режиме реального времени. В случае отключения электропитания эта служба перед отключением отправляет оповещение о потере напряжения и значение тока на фазу. Powertag Energy R200 соответствует требованиям стандарта IEC 61557-12. Это PMD-II/DD/K70/1. Категория производительности — класс 1. Максимальный ток Imax составляет 200 А. Базовый ток Ib составляет 30 А. Ток насыщения равен 400 А, а первый пусковой ток равен 120 мА. Номинальные напряжения от фазы к нейтрали составляют от 100 до 277 В переменного тока +/-20%, а от фазы к фазе - от 173 до 480 В переменного тока +/-20%. Максимальное потребление не превышает 3 ВА. Его можно монтировать на неизолированных или изолированных шинах или на кабелях. Цвет продукта белый (RAL9003). Вес - 360 г. Степень защиты IP20 (передняя панель IP40) и IK05. Температура эксплуатации составляет от -25°C до +70°C. Температура хранения составляет от -40°C до +85°C.
Серия устройств | PowerLogic |
---|---|
Наименование продукта | PowerTag R200 |
Тип продукта | Датчик энергии |
Полюса | 3P 3P + N |
[Imax] максимальный ток | 200 A |
[Ib] Basic current | 30 A |
Starting current | 120 мА |
Saturation current | 400 A |
Специальная область применения продукта | Управление потреблением Сигнализация перегрузки Коэффициент мощности Мониторинг нагрузки Мониторинг токов |
Совместимость продукта | EcoStruxure Panel Server Entry EcoStruxure Panel Server Universal EcoStruxure Panel Server Advanced Harmony Hub Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD |
Совместимость серий продукта | MasterPact MasterPact MTZ for Выключатель-разъединитель MasterPact MasterPact NW MasterPact MasterPact NT Compact NS Compact NS100 Acti9 TeSys |
Тип измерения | Активная и реактивная энергия Полная энергия Активная и реактивная мощность Полная мощность Ток Напряжение Коэффициент мощности Внутренняя температура Частота |
Класс точности | Класс 1 Активная энергия в соответствии с IEC 61557-12 Класс 2 Реактивная энергия в соответствии с IEC 61557-12 Класс 2 Полная энергия в соответствии с IEC 61557-12 Класс 1 Активная мощность в соответствии с IEC 61557-12 Класс 2 реактивная мощность в соответствии с IEC 61557-12 Класс 2 Полная мощность в соответствии с IEC 61557-12 Класс 1 ток в соответствии с IEC 61557-12 Класс 0.5 напряжение в соответствии с IEC 61557-12 Класс 1 Коэффициент мощности в соответствии с IEC 61557-12 Класс 0.5 частота в соответствии с IEC 61557-12 |
Тип измерения | Активная энергия E -a- IN/OUT 0...281 млрд. кВтч в Всего за фазу Активная энергия E -a- IN/OUT 0...281 млрд. кВтч в частично на фазу Активная энергия E -a- IN/OUT 0...281 млрд. кВтч в 3-фазные общие Активная энергия E -a- IN/OUT 0...281 млрд. кВтч в 3-фазные частичные Реактивная энергия E -rA- IN/OUT 0...281 млрд. квар*ч в Всего за фазу Реактивная энергия E -rA- IN/OUT 0...281 млрд. квар*ч в частично на фазу Реактивная энергия E -rA- IN/OUT 0...281 млрд. квар*ч в 3-фазные общие Реактивная энергия E -rA- IN/OUT 0...281 млрд. квар*ч в 3-фазные частичные Полная энергия E -apA- 0...281 млрд. кВАч в Всего за фазу Полная энергия E -apA- 0...281 млрд. кВАч в частично на фазу Полная энергия E -apA- 0...281 млрд. кВАч в 3-фазные общие Полная энергия E -apA- 0...281 млрд. кВАч в 3-фазные частичные Активная мощность P, P1, P2, P3 Реактивная мощность Q, Q1, Q2, Q3 Полная мощность S, S1, S2, S3 Токи I1, I2, I3 Расчетный ток нейтрали Напряжение U12, U23, U31 Напряжение V1N, V2N, V3N Частота 45...65 Гц Коэффициент мощности в на фазу Коэффициент мощности в общий |
Место монтажа | Верхний и нижний |
Способ монтажа | Шинопровод Кабели |
Предназначение продукта | Распредлительный шкаф |
Степень защиты IP | Пропадание напряжения с измерением токов при пропадании напряжения |
Поддерживаемая среда передачи | Радиочастота 2,4…2,4835 ГГц в соответствии с IEEE 802.15.4 |
Максимальная мощность излучения | 10 mW |
Типоразмер | Трос |
---|---|
Способ крепления | Защелкивающийся (DIN-рейка) |
Электрические присоединения (измерение нап | Съемный клеммник с пружинным зажимом |
Сечение кабеля | 1 жесткий cable 0,2…1,5 mm² без наконечника 1 многожильный cable 0,2…2,5 mm² без наконечника 1 многожильный cable 0,25…1,5 mm² с кабельным наконечником |
Длина зачистки проводов | 11 mm |
Длина кабеля | 1 m для датчик |
Диаметр датчика тока | Закрытый: 100 mm |
Напряжение питания | 100...277 В Переменный ток, +/- 20 %, Фазное напряжение 173...480 В Переменный ток, +/- 20 %, Линейное напряжение |
Частота сети | 50 Гц 60 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | 3 VA |
Стандарты | IEC 61557-12 IEC 61010-1 ETSI EN 301 489-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 |
Сертификация | Внесен в список UL МЭК |
Количество модулей шириной 9 мм | 2 |
Высота | Базовый блок: 105 mm |
Ширина | Базовый блок: 18 mm |
Глубина | Базовый блок: 67,5 mm |
Цвет | Белый (RAL 9003) |
Максимальная температура проводника | 105 °C |
---|---|
Этикетки качества | CE |
Директивы | 2014/53/EU- Директива соответствия радиочастот |
Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
Рабочая температура окружающей среды | -25…70 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Категория перенапряжения | IV conforming to IEC 61010-1 |
Категория измерений | Категория IV conforming to IEC 61010-2-030 |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
Степень ударостойкости IK | IK05 |
Степень загрязнения | 3 |
Относительная влажность | 0…95 % в 55 °C в соответствии с IEC 60721-3-3 |
Виброустойчивость | 3M4 в соответствии с IEC 60721-3-3 |
Электромагнитная совместимость | Промышленная электромагнитная обстановка в соответствии с IEC 61326-1 Излучаемые электромагнитные помехи в соответствии с ETSI EN 301 489-17 Электромагнитное излучение в соответствии с IEC 62311 |
Характеристики окружающей среды | Использование в помещении |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 8,000 cm |
Package 1 Width | 17,500 cm |
Package 1 Length | 20,000 cm |
Вес упаковки | 562,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 7 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 4,432 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
15
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
Fc2c8acd-a15c-471b-bc00-b9740b154f6c
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.