
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9R21240
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
43
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
53
Возврат
Нет
Серия | Acti 9 |
---|---|
Наименование продукта | Acti 9 iID |
Тип продукта | Выключатель дифференциального тока |
Краткое название устройства | iID |
Описание полюсов | 2P |
Положение нейтрали | Слева |
[In] номинальный ток | 40 A |
Тип сети | Переменный ток |
Чувствительность по току утечки | 30 мА |
Задержка срабатывания защиты от тока утечк | Мгновенный |
Класс защиты от тока утечки | Тип А |
Место устройства в сети | Отходящий |
---|---|
Частота сети | 50/60 Гц |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц |
Технология срабатывания защиты по дифферен | Независящий от напряжения |
Номинальная отключающая и включающая спосо | Idm 1500 A Im 1500 A |
Номинальный условный ток короткого замыкан | 10 kA |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля Переменный ток 50/60 Гц |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ |
Скачок тока | 250 A |
Индикатор положения контакта | Да |
Тип управления | Рычаг управления |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Шаг 9 мм | 4 |
Высота | 91 mm |
Ширина | 36 mm |
Глубина | 73,5 mm |
Вес нетто | 0,21 kg |
Цвет | Белый |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | AC-1: 15000 циклы |
Описание параметров блокировки | Устройство для установки навесных замков |
Соединения – клеммы | Единая клемма Верхняя или нижняя1…35 mm² жесткий Единая клемма Верхняя или нижняя1…25 mm² гибкий Единая клемма Верхняя или нижняя1…25 mm² Гибкий с наконечником |
Длина зачистки проводов | 14 mm for Верхняя или нижняя connection |
Момент затяжки | 3,5 Н·м Верхняя или нижняя |
Стандарты | EN/IEC 61008-1 |
---|---|
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Модульный корпус) conforming to IEC 60529 |
Степень загрязнения | 3 |
Электромагнитная совместимость | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с EN/IEC 61008-1 |
Рабочая температура окружающей среды | -25…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,000 cm |
Package 1 Width | 8,500 cm |
Package 1 Length | 10,000 cm |
Вес упаковки | 220,200 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 54 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 12,173 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
43
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb
Регламент REACh
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
53
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.