
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9R50225
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
32
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | Acti 9 |
---|---|
Наименование продукта | Acti 9 iID K |
Тип продукта | Выключатель дифференциального тока |
Краткое название устройства | iID K |
Описание полюсов | 2P |
Положение нейтрали | Слева |
[In] номинальный ток | 25 A |
Тип сети | Переменный ток |
Чувствительность по току утечки | 30 мА |
Задержка срабатывания защиты от тока утечк | Мгновенный |
Класс защиты от тока утечки | Тип АС |
Этикетки качества | VDE |
Место устройства в сети | Отходящий |
---|---|
Частота сети | 50/60 Гц |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц |
Технология срабатывания защиты по дифферен | Независящий от напряжения |
Номинальная отключающая и включающая спосо | Idm 500 A Im 500 A |
Номинальный условный ток короткого замыкан | GL63: Inc 4,5 kA K60: Inc 6 kA C60: Inc 6 kA |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 440 миля Переменный ток 50/60 Гц |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 4 кВ |
Скачок тока | 250 A |
Индикатор положения контакта | Нет |
Тип управления | Рычаг управления |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Шаг 9 мм | 4 |
Высота | 85 mm |
Ширина | 36 mm |
Глубина | 69 mm |
Вес нетто | 0,21 kg |
Цвет | Белый |
Механическая износостойкость | 5000 циклы |
Электрическая износостойкость | AC-1: 2000 циклы |
Описание параметров блокировки | Устройство для установки навесных замков |
Соединения – клеммы | Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1…35 mm² жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1…25 mm² гибкий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1…25 mm² Гибкий с наконечником |
Длина зачистки проводов | 16 mm for Верхняя или нижняя connection |
Момент затяжки | 3,5 Н·м Верхняя или нижняя |
Стандарты | EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1 |
---|---|
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Модульный корпус) conforming to IEC 60529 |
Степень загрязнения | 2 |
Электромагнитная совместимость | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 200 A в соответствии с EN/IEC 61008-1 |
Рабочая температура окружающей среды | -5…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,2 cm |
Package 1 Width | 8,6 cm |
Package 1 Length | 9,6 cm |
Вес упаковки | 200 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 6 |
Package 2 Height | 9 cm |
Package 2 Width | 25,5 cm |
Package 2 Length | 10,5 cm |
Package 2 Weight | 1,329 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 54 |
Package 3 Height | 30 cm |
Package 3 Width | 30 cm |
Package 3 Length | 40 cm |
Package 3 Weight | 12,384 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
32
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Номер SCIP
C95acd0e-e3b4-4bda-b03d-6f10ba692f04
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.