
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9S65491
Описание полюсов:
[Ie] номинальный рабочий ток:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
15
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | Acti 9 |
---|---|
Наименование продукта | Acti9 iSW |
Тип продукта | Выключатель-разъединитель |
Краткое название устройства | iSW |
Область применения | Управление освещением Изоляция |
Описание полюсов | 4P |
Категория применения | AC-22A |
Соответствие требованиям по изоляции | Да |
[Ie] номинальный рабочий ток | 100 A в 415 В Переменный ток 50/60 Гц |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение | 415 В Переменный ток 50/60 Гц |
[Icm] включающая способность | 5 kA выключатель-разъединитель |
[Icw] кратковременно выдерживаемый ток | 1500 A |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля Переменный ток 50/60 Гц |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ |
Тип управления | Рычаг управления |
Индикатор наличия напряжения | Индикация ВКЛ/ОТКЛ |
Индикатор положения контакта | Да |
Исполнение монтажа | Стационарный |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Совместимость распределительного блока с г | Верхняя или нижняя: Да |
Шаг 9 мм | 8 |
Высота | 85 mm |
Ширина | 72 mm |
Глубина | 73 mm |
Цвет | Белый |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | 10000 циклы |
Соединения – клеммы | Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - <= 1 x 50 mm² - жесткий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - гибкий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - <= 1 x 35 mm² - Гибкий с наконечником |
Длина зачистки проводов | 14 mm |
Момент затяжки | 3,5 Н·м |
Стандарты | МЭК 60947-3 EN 60947-3 |
---|---|
Степень защиты IP | IP20 |
Степень загрязнения | 3 |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Рабочая температура окружающей среды | -25…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,000 cm |
Package 1 Width | 7,000 cm |
Package 1 Length | 9,000 cm |
Вес упаковки | 332,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 3 |
Package 2 Height | 8,500 cm |
Package 2 Width | 10,000 cm |
Package 2 Length | 22,000 cm |
Package 2 Weight | 1,051 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 33 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 11,998 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
15
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Номер SCIP
E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Посмотреть больше позиций
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.