
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9V54225
Описание полюсов:
[In] номинальный ток:
Чувствительность защиты от тока утечки:
Класс защиты от тока утечки:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
3
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Серия | Acti 9 |
---|---|
Наименование продукта | Acti9 Vigi iC60 |
Тип продукта | Дополнительные устройства защитного отключения |
Краткое название устройства | Vigi iC60 |
Описание полюсов | 2P |
[In] номинальный ток | 25 A |
Чувствительность по току утечки | 300 мА |
Задержка срабатывания защиты от тока утечк | Мгновенный |
Тип дифференциальной защиты | Тип А |
Тип сети | Переменный ток |
Частота сети | 50/60 Гц |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 230...415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 61009-1 230...415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |
Стандарты | EN/МЭК 61009-1 EN/IEC 61009-2-1 |
Шаг 9 мм | 3 |
Место устройства в сети | Отходящий |
---|---|
Технология срабатывания защиты по дифферен | Независящий от напряжения |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
Совместимость серий продукта | Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 |
Совместимость продукта | Единичная клемма |
Индикатор наличия напряжения | Индикатор срабатывания |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Электрическое соединение модульного автом | Винтами |
Совместимость распределительного блока с г | Нижний: Да |
Высота | 91 mm |
Ширина | 63 mm |
Глубина | 73,5 mm |
Вес нетто | 0,165 kg |
Соединения – клеммы | Зажим туннельного типа Нижняя сторона для 1 кабель (-и) 1…25 mm² жесткий Без наконечника Зажим туннельного типа Нижняя сторона для 1 кабель (-и) 1…16 mm² гибкий Без наконечника Зажим туннельного типа Нижняя сторона для 1 кабель (-и) 1…16 mm² гибкий С кабельным наконечником |
Длина зачистки проводов | 14 mm for Нижний connection |
Момент затяжки | 2 Н·м Нижний |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Модульный корпус) conforming to IEC 60529 |
---|---|
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947-2 |
Электромагнитная совместимость | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 A в соответствии с IEC 61009-1 |
Температура окружающей среды | -25…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 8,700 cm |
Package 1 Width | 8,800 cm |
Package 1 Length | 12,000 cm |
Вес упаковки | 131,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 27 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 4,048 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
3
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.