
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9XPCD04
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Линейка продуктов | Acti 9 |
---|---|
Наименование продукта | Linergy FH |
Тип продукта | Разъем |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений |
Количество в одном комплекте | Комплект из 4 шт. |
Совместимость гребенчатой шины и распредел | Двойная клемма |
Стандарты | EN/IEC 61439-1 |
[In] номинальный ток | 100 A |
---|---|
Цвет | Белый (RAL 9003) |
Соединения – клеммы | Винтовой зажим верхние присоединения35 mm² |
Момент затяжки | 4 Н·м |
Совместимость серий продукта | Acti9 iC60 Гребенчатая шина Acti9 iK60 Гребенчатая шина Acti9 iID Гребенчатая шина Acti9 iID K Гребенчатая шина Acti9 iSW Гребенчатая шина Acti9 iSW-NA Гребенчатая шина Acti9 STI Гребенчатая шина |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 2,2 cm |
Package 1 Width | 5,9 cm |
Package 1 Length | 9,9 cm |
Вес упаковки | 48 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 100 |
Package 2 Height | 15 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 40 cm |
Package 2 Weight | 5,2 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.