
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9XPE210
Описание полюсов:
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | Acti 9 |
---|---|
Наименование продукта | Linergy FH |
Тип продукта | Боковая крышка шинной разводки |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Изолирующий аксессуар |
Описание полюсов | 2P |
Количество в одном комплекте | Комплект из 10 шт. |
Цвет | Желтый |
---|---|
Совместимость серий продукта | Multi 9 C60H Гребенчатая шина Multi 9 C60L Гребенчатая шина Multi 9 C60N Гребенчатая шина Multi 9 C60CTRL Гребенчатая шина |
suitable for comb busbar | Разрезаемый |
suitable for comb busbar distrubution type | 2 L |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,5 cm |
Package 1 Width | 3 cm |
Package 1 Length | 7 cm |
Вес упаковки | 7 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 100 |
Package 2 Height | 15 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 40 cm |
Package 2 Weight | 937 g |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.