
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9XPH112
Описание линии:
Количество каналов:
Общее количество модулей по 18 мм:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | Acti 9 |
---|---|
Тип продукта | Гребенчатая шина |
Исполнение монтажа | Горизонт. |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений |
Описание линии | Одна фаза |
Length in 18 mm modules | 12 |
Стандарты | EN/IEC 61439-1 |
Моличество каналов | 12 Одна фаза |
---|---|
Тип распределения | L |
Конфигурация полюсов для первого варианта | 1 1П |
Межполюсный шаг | 18 mm |
Тип разъема | Зуб |
Расстояние между направляющими | 18 mm |
Маркировка | L |
изоляция | Изолированный |
Комплектация изделия | Разрезаемый |
[Ie] номинальный рабочий ток | 100 A в 40 °C |
Номинальное рабочее напряжение | 415 В Переменный ток |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля Переменный ток в соответствии с МЭК 61439-2 |
Место установки | Верхний и нижний в Клеммы туннельного типа Верхний и нижний в Двойные клеммы |
Шаг 9 мм | 24 |
Ширина | 220 mm |
Цвет | Белый (RAL 9003) |
Совместимость серий продукта | Acti9 Acti 9 iC60 Acti9 Acti 9 iK60 Acti9 Acti 9 iID Acti9 Acti 9 iID K Acti9 Acti9 iSW Acti9 Acti9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60 |
Огнестойкость | 960 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1 |
---|---|
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947-7-1 |
Степень защиты IP | IP20 с наконечниками и крышками для зубьев |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 6 cm |
Package 1 Width | 8,7 cm |
Package 1 Length | 12,4 cm |
Вес упаковки | 49 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 6 cm |
Package 2 Width | 8,7 cm |
Package 2 Length | 24,8 cm |
Package 2 Weight | 554 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 160 |
Package 3 Height | 30 cm |
Package 3 Width | 30 cm |
Package 3 Length | 40 cm |
Package 3 Weight | 9,38 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Номер SCIP
41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Посмотреть больше позиций
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.