
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

A9XPH224
Описание линии:
Количество каналов:
Общее количество модулей по 18 мм:
Обеспечивает питание группы автоматических выключателей
Совместимо с отключающей способностью автоматических выключателей Schneider Electric
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
4
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
67
Возврат
Нет
Данное изделие Acti9 представляет собой горизонтальную гребенчатую шину с резьбой 57 модулей для Acti9 iC60 или Acti9 iK60. Она предназначена для установок с резервированием N+1L. Тип - NL (нейтраль, линия). Это набор из 1 устройства. Он подходит для 12 устройств (1P+N - полюс+нейтраль). Длина — 430 мм. Общее количество модулей по 18 мм - 24. Сечение штифта составляет 16 мм². Тип электрического соединения - PIN. Количество фаз равно 1. Число полюсов - 2. Номинальный рабочий ток Ie при температуре 40°C составляет 100 A. Ток короткого замыкания Isc совместим с отключающей способностью автоматических выключателей Schneider Electric. Номинальное напряжение изоляции Ui составляет 500 В перем. тока. Номинальное рабочее напряжение Ue составляет 415 В переменного тока. Цвет устройства — белый RAL9003. Степень загрязнения — 3. Согласно стандарту IEC 60695-2-1 огнестойкость обеспечивается при температуре 960 °C в течение 30 с. Соответствует стандарту EN/IEC 61439-1.
Серия | Acti 9 |
---|---|
Тип продукта | Гребенчатая шина |
Исполнение монтажа | Горизонт. |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений |
Описание линии | 1L + N |
Length in 18 mm modules | 24 |
Стандарты | EN/IEC 61439-1 |
Моличество каналов | 12 N + 1 L |
---|---|
Тип распределения | N L |
Конфигурация полюсов для первого варианта | 1 1P + N 1 2P |
Межполюсный шаг | 18 mm |
Тип разъема | Зуб |
Расстояние между направляющими | 36 mm |
Маркировка | N L |
изоляция | Изолированный |
Комплектация изделия | Разрезаемый |
[Ie] номинальный рабочий ток | 100 A в 40 °C |
Номинальное рабочее напряжение | 415 В Переменный ток |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 миля Переменный ток в соответствии с МЭК 61439-2 |
Место установки | Верхний и нижний в Клеммы туннельного типа Верхний и нижний в Двойные клеммы |
Шаг 9 мм | 48 |
Ширина | 430 mm |
Цвет | Белый (RAL 9003) |
Совместимость серий продукта | Acti9 Acti 9 iC60 Acti9 Acti 9 iK60 Acti9 Acti 9 iID Acti9 Acti 9 iID K Acti9 Acti9 iSW Acti9 Acti9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60 |
Огнестойкость | 960 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1 |
---|---|
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947-7-1 |
Степень защиты IP | IP20 с наконечниками и крышками для зубьев |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,6 cm |
Package 1 Width | 8,4 cm |
Package 1 Length | 46,6 cm |
Вес упаковки | 166 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 5 |
Package 2 Height | 5,6 cm |
Package 2 Width | 8,4 cm |
Package 2 Length | 46,6 cm |
Package 2 Weight | 934 g |
Unit Type of Package 3 | S04 |
Number of Units in Package 3 | 55 |
Package 3 Height | 30 cm |
Package 3 Width | 40 cm |
Package 3 Length | 60 cm |
Package 3 Weight | 11,147 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
4
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует
Номер SCIP
41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
Регламент REACh
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
67
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.