Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
БАЗА 16вход/выход

ABE7H16C10

Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1045
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Нет
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Описание
arrow2_down
Данное изделие является частью линейки Modicon ABE7, ассортимента соединительных баз для предварительно смонтированных систем. Это база пассивного подключения для 16 каналов в качестве цифровых входов/выходов, с 1 клеммой на канал. Напряжение цепи управления составляет 24 В постоянного тока. Она обеспечивает функцию цифрового управления вводом/выводом. Он оснащен винтовыми клеммами для электрического подключения и 20-контактным соединением HE10 с программируемыми логическими контроллерами. Момент затяжки провода составляет 0,6 Н.м, для монтажа используется отвертка с плоским диаметром 3,5 мм. Это миниатюрное основание со степенью защиты IP20. Весит 0,160 кг. Они подходят для любых типов промышленных применений, требующих быстрого подключения модулей ввода/вывода (цифровых, аналоговых и счетных) к рабочим частям. Это изделие сертифицировано DNV, CSA, UL, GL и EAC. Он подходит для использования с контроллерами Modicon M221 Book, TSX Micro и Modicon Premium, модулями расширения вводов/выводов Modicon TM3 и X80. Он поставляется в одной упаковке (тип PCE). Фиксация выполняется при помощи зажимов (симметричная DIN-рейка 35 мм) и винтов (сплошная плата с монтажным комплектом). Modicon ABE7 означает более высокую простоту для рационализации проводки в оборудовании системы автоматизации.
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияModicon ABE7
Тип продуктаПассивные клемнные колодки для дискретных вх/вых.
тип дополнительного клеммного блокаМиниатюрный доп. клеммный блок
номинальное напряжение питания [Us]19...30 V в соответствии с IEC 61131-2
Количество каналов16
кол-во клемм на канал1
соединения – клеммыВинтовые зажимы, 1 x 0,09,.0,1 x 1,5 мм², 0,09…1,5 mm² (AWG 28...AWG 16) гибкий С кабельным наконечником
Винтовые зажимы, 1 x 0,14...1 x 2,5 мм², 0,14…2,5 mm² (AWG 26...AWG 12) жесткий кабель
Винтовые зажимы, 1 x 0,14...1 x 2,5 мм², 0,14…2,5 mm² (AWG 26...AWG 14) гибкий Без наконечника
Винтовые зажимы, 2 x 0,09...2 x 0,75 мм², 0,09…0,75 mm² (AWG 28...AWG 20) гибкий С кабельным наконечником
Винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 2,5 мм², 0,2…2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) жесткий кабель
Дополнительные характеристики
supply voltage typeПостоянный ток
Количество горизонтальных рядов1
Светодиодный индикатор состояния1 светодиод (Зеленый) Питание включено
распределение полярностиНет
?????? ?? ?????????? ? ?.?.2 A встроенный предохранитель, 5 x 20 мм, быстродействующий (конец со стороны ПЛК)
Способ установкиЗащелками (35 мм симметричная DIN-рейка)
Винтами (сплошная плата с монтажным комплектом)
Максимальный ток источника питания1,8 A
ток на канал0,5 A
Максимальный ток на общий выход1,8 A
падение напряжения на предохранителе в цепи питания0,3 миля
[Ui] номинальное напряжение изоляции2000 миля
категория монтажаII в соответствии с IEC 60664-1
момент затяжки0,6 Н·м с плоск. Ø 3,5 мм отвертка
Вес нетто0,16 kg
Условия эксплуатации
СертификатыGL
DNV
CSA
UL
EAC
Степень защиты IPIP2x conforming to IEC 60529
защита от нагретых проводов750 °C, время отключения <30 s в соответствии с IEC 60695-2-11
Ударопрочность15 gn для 11 ms в соответствии с IEC 60068-2-27
Виброустойчивость2 gn (f= 10…150 дюйм) conforming to IEC 60068-2-6
стойкость к электростатическому разряду4 кВ (контакт) уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2
8 кВ (воздух) уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2
устойчивость к радиополям10 В/м (26000000…1000000000 дюйм) в соответствии с МЭК 61000-4-3 уровень 3
стойкость к коммутационным помехам2 кВ уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-4
Температура окружающей среды-5…60 °C в соответствии с IEC 61131-2
температура окружающего воздуха при хранен-40…80 °C в соответствии с IEC 61131-2
Степень загрязнения2 в соответствии с IEC 60664-1
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height7,000 cm
Package 1 Width8,300 cm
Package 1 Length13,600 cm
Вес упаковки143,000 g
Unit Type of Package 2S03
Number of Units in Package 216
Package 2 Height30,000 cm
Package 2 Width30,000 cm
Package 2 Length40,000 cm
Package 2 Weight2,800 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия18 months
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Dimensions Drawings
arrow2_down
Dimensions


(1)
ABE7BV10 / BV20


Mounting and Clearance
arrow2_down
Mounting



Connections and Schema
arrow2_down
HE10 16 Channels



Wiring Diagram


(1)
Inductive load


Performance Curves
arrow2_down
Curves for Determining Cable Type and Length According to the Current
16-channel Sub-base


L
Cable length
IT
Total current per sub base (A)
IA
Average current per channel (mA)
(1)
TSXCDP••2 and ABFH20H••0 cables with c.s.a. 0.08 mm2 (AWG 28).
(2)
TSXCDP••3 cables with c.s.a. 0.34 mm2 (AWG 22).
(3)
Cables with c.s.a. 0.13 mm2 (AWG 26).

The curves are given for a voltage drop of 1 V in the cable. For n volts tolerance, multiply the length determined from the graph by n.


Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.