
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб





+ 3
ABE7H16C21
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1036
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Данное изделие является частью линейки Modicon ABE7, ассортимента соединительных баз для предварительно собранных систем Telefast. Это миниатюрное пассивное соединительное основание обеспечивает 16 модульных каналов ввода/вывода. Он оснащен 2 клеммами на канал. Это база с максимальным током питания 1,8 А и номинальным напряжением питания от 19 В до 30 В. Он оснащен клеммами с винтовыми зажимами для электрического подключения. Это изделие имеет класс защиты IP2x. Он весит 0,205 кг. Они подходят для любых типов промышленного применения. Данное изделие сертифицировано GL, BV, CSA, UL, DNV и LROS. Крепление выполняется зажимами (симметричная DIN рейка 35 мм) и винтами (сплошная плата с монтажным комплектом). Modicon ABE7 означает более высокую простоту для рационализации проводки в оборудовании системы автоматизации. Предварительно собранная система, обеспечивающая подключение и адаптацию управляющих сигналов плат ПЛК, оборудованных соединителями HE10.
Серия | Modicon ABE7 |
---|---|
Тип продукта | Пассивные клемнные колодки для дискретных вх/вых. |
тип дополнительного клеммного блока | Миниатюрный доп. клеммный блок |
номинальное напряжение питания [Us] | 19...30 V в соответствии с IEC 61131-2 |
Количество каналов | 16 |
кол-во клемм на канал | 2 |
соединения – клеммы | Винтовые зажимы, 1 x 0,09,.0,1 x 1,5 мм², 0,09…1,5 mm² (AWG 28...AWG 16) гибкий С кабельным наконечником Винтовые зажимы, 1 x 0,14...1 x 2,5 мм², 0,14…2,5 mm² (AWG 26...AWG 12) жесткий кабель Винтовые зажимы, 1 x 0,14...1 x 2,5 мм², 0,14…2,5 mm² (AWG 26...AWG 14) гибкий Без наконечника Винтовые зажимы, 2 x 0,09...2 x 0,75 мм², 0,09…0,75 mm² (AWG 28...AWG 20) гибкий С кабельным наконечником Винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 2,5 мм², 0,2…2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) жесткий кабель |
supply voltage type | Постоянный ток |
---|---|
Количество горизонтальных рядов | 2 |
Светодиодный индикатор состояния | 1 светодиод на каждый канал (Зеленый) состояние канала 1 светодиод (Зеленый) Питание включено |
распределение полярности | 0 V или 24 V |
?????? ?? ?????????? ? ?.?. | 2 A встроенный предохранитель, 5 x 20 мм, быстродействующий (конец со стороны ПЛК) |
Способ установки | Защелками (35 мм симметричная DIN-рейка) Винтами (сплошная плата с монтажным комплектом) |
Максимальный ток источника питания | 1,8 A |
ток на канал | 0,5 A |
Максимальный ток на общий выход | 1,8 A |
падение напряжения на предохранителе в цепи питания | 0,3 миля |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 2000 миля |
категория монтажа | II в соответствии с IEC 60664-1 |
момент затяжки | 0,6 Н·м с плоск. Ø 3,5 мм отвертка |
Вес нетто | 0,205 kg |
Сертификаты | GL DNV CSA UL EAC |
---|---|
Степень защиты IP | IP2x conforming to IEC 60529 |
защита от нагретых проводов | 750 °C, время отключения <30 s в соответствии с IEC 60695-2-11 |
Ударопрочность | 15 gn для 11 ms в соответствии с IEC 60068-2-27 |
Виброустойчивость | 2 gn (f= 10…150 дюйм) conforming to IEC 60068-2-6 |
стойкость к электростатическому разряду | 4 кВ (контакт) уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 8 кВ (воздух) уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 |
устойчивость к радиополям | 10 В/м (26000000…1000000000 дюйм) в соответствии с МЭК 61000-4-3 уровень 3 |
стойкость к коммутационным помехам | 2 кВ уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-4 |
Температура окружающей среды | -5…60 °C в соответствии с IEC 61131-2 |
температура окружающего воздуха при хранен | -40…80 °C в соответствии с IEC 61131-2 |
Степень загрязнения | 2 в соответствии с IEC 60664-1 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,000 cm |
Package 1 Width | 8,300 cm |
Package 1 Length | 13,600 cm |
Вес упаковки | 193,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 32 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 6,597 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1036
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
1bbe7d20-74c0-4e7e-b98b-d2946f4ab8b4
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Dimensions
(1)
ABE7BV10 / BV20
Mounting
HE10 16 Channels
Wiring Diagram

(1)
Inductive load
Curves for Determining Cable Type and Length According to the Current
16-channel Sub-base
L
Cable length
IT
Total current per sub base (A)
IA
Average current per channel (mA)
(1)
TSXCDP••2 and ABFH20H••0 cables with c.s.a. 0.08 mm2 (AWG 28).
(2)
TSXCDP••3 cables with c.s.a. 0.34 mm2 (AWG 22).
(3)
Cables with c.s.a. 0.13 mm2 (AWG 26).
The curves are given for a voltage drop of 1 V in the cable. For n volts tolerance, multiply the length determined from the graph by n.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.