1 видео
Стоечный автоматический переключатель передачи данных APC Netshelter 1U, 20 А, 200/208 В, 2 L6-20 IN, 8 C13, 1 C19 OUT, 50/60 Гц
AP4430A
Минимизация простоев благодаря заменяемой на месте NMC
Минимизация простоев благодаря заменяемой на месте NMC
Эффективный контроль температуры и влажности
Кабели питания с двумя входами увеличивают время безотказной работы критически важных нагрузок
Подключение и управление АВР до 32 стоек с одного IP-адреса
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 242 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
Minimum post-consumer or post-industrial recycled thermoplastic content out of the total mass of plastic in the product.
10 %
Упаковка с картонной переработкой
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
55
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
+ Lifecycle Services
Критерий сортировки:
WEXWAR1Y-AC-03