

Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




AP7920B
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1221
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Оптимизированная энергоэффективность
Энергоэффективный продукт
Use Again
Возврат
Нет
WEXWAR1Y-AC-02
Управляемые стоечные БРП компании APC обеспечивают дистанционное управление БРП, а также активное измерение, отображение и регистрацию тока для лучшей балансировки нагрузки. Этот стоечный блок распределения питания идеально подходит для удаленного мониторинга, перезагрузки, установки последовательности включения и планирования силовой нагрузки. Средства активного измерения и аварийные сигналы, задаваемые пользователем, помогают планировать мощность и предотвращать перегрузки цепи, которые могут привести к случайным отключениям питания ответственного оборудования. Он может работать при температурах до 60 градусов Цельсия, а занимаемая площадь в 0 единиц измерения позволяет освободить ценную площадь. Питание к БРП подается на 200-230 В через разъем IEC 320 C14 с кабелем 1,98 м (6,5 фута), а выходное питание подается на 208-230 В через (8) розетки C13. Он интегрируется с ИТ-оборудованием EcoStruxure через плату сетевого управления NMC3, а доступ к нему, его конфигурирование и управление им можно выполнять дистанционно через веб-интерфейс, а также через протокол SNMP и интерфейс командной строки. Данное изделие поставляется с проверенным профилем воздействия на окружающую среду, включая выбросы углекислого газа, объем 3 и инструкции по утилизации.
Презентация | This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)C13. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install. |
---|---|
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
Цвет | Черный |
---|---|
Тип продукта | PDU |
Тип БРП | Switched |
Cord length | 1,9 m |
количество кабелей | 1 |
Поставляемое оборудование | Руководство по установке Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки Руководство по эксплуатации |
Основное Входное напряжение | 200 В 208 B 230 B |
---|---|
Высота | 44 mm |
Ширина | 445 mm |
Основное Выходное напряжение | 208 B 230 В |
Глубина | 108 mm |
Вес нетто | 2,27 kg |
Место монтажа | Передний Задний |
Тип крепежа | No preference |
Input Plug Type | IEC 60320 C14 |
Исполнение монтажа | Стоечный |
Rack units | 1U |
Положение монтажа | Горизонтальный |
[In] номинальный ток | 12 A |
Допустимый диапазон входных напряжений | 200…240 миля |
пределы входного тока | 15 A |
Нагрузочная способность | 2300 VA |
номинальный ток | 10 A - 230 В 12 A - 208 V |
Частота сети | 50/60 Гц |
Outlet type and quantity | 8 IEC 60320 C13 |
Сертификаты | Сертификат cUL CE CSA ГОСТ IRAM внесен в список UL VDE |
---|---|
Стандарты | EN 55022 класс A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 60950 |
Температура окружающей среды | 0…45 °C |
Относительная влажность | 0…95 % |
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -25…65 °C |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Высота хранения | 0…15240 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7 cm |
Package 1 Width | 34,3 cm |
Package 1 Length | 47 cm |
Вес упаковки | 3,45 kg |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1221
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Регламент REACh
Оптимизированная энергоэффективность
Энергоэффективный продукт
Use Again
Профиль кругооборота
Съемная батарея
Yes
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.