

AP940-1525A
Снято с производства:1 дек. 2024 г.
UPS Communication cable
Facilitates communication between server and UPS
Communication over serial or USB
Please confirm the cable part number for right interface
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Кабель обмена данными для интеллектуального управления ИБП (15 футов / 4,5 м — последовательный DB-9 - RJ-45).
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Длина | 4,6 m |
---|---|
количество кабелей | 1 |
Совместимость продукта | ИБП |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 5,7 cm |
Ширина | 22,2 cm |
Глубина | 10,8 cm |
Вес нетто | 0,2 kg |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Соединитель B | SUB-D 9 разъем "мама" сигнализация Smart Signaling |
Соединитель A | RJ45 Мужской |
Количество портов | 1 |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,7 cm |
Package 1 Width | 10,8 cm |
Package 1 Length | 22,2 cm |
Вес упаковки | 0,2 kg |
SCC14 | 10731304310829 |
Гарантия | 24 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.