Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
StruxureWare Data Center Expert для бизнеса

AP9475

Centralized Monitoring: Unified view of connected devices in your data center
Real-time Alerts: Swift notifications for critical infrastructure events
Customizable Reporting: Generate detailed reports for informed decisions
Trend Analysis: Optimize performance with historical and real-time data analytics
Scalability: Easily expand by adding new infrastucture devices
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
33541
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Нет
Оптимизированная энергоэффективность
information_stroke
The energy efficiency of this Product is at least 10% better than market average or product previous generation.
Энергоэффективный продукт
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
arrow2_down
+ Lifecycle Services
Договор на сопровождение ПО StruxureWare Data Center Expert Enterprise в течение 1 года

WMS1YRENT

Описание
arrow2_down
EcoStruxure™ IT Data Center Expert (DCE) Enterprise Appliance обеспечивает функции удаленного мониторинга и управления для вашего центра обработки данных. Он поддерживает до 4025 устройств и 250 камер видеонаблюдения. Оно является частью пакета приложений EcoStruxure IT DCIM, который позволяет вашему бизнесу управлять центрами обработки данных в различных доменах. EcoStruxure IT Data Center Expert позволяет осуществлять мониторинг всей многоплатформенной физической инфраструктуры предприятия: электропитания, охлаждения, безопасности и среды из любой точки сети. Программное обеспечение DCE собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о комплексной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Спецификации
arrow2_down
Обзор
ПрезентацияПО StruxureWare Data Center Expert для бизнеса поддерживает до 4025 устройств и 250 камер видеонаблюдения.
Срок поставкиОбычно поставляется в течение двух недель
Основные характеристики
Количество Unit2U
количество кабелей2
Протокол порта связиDNS
HTTP
HTTPS
SMTP
SMS
SNMP
SSL
TCP/IP
Поставляемое оборудованиеЛиценз. ключ на 1 узел видеонаблюдения
Лицензионный ключ на 25 узлов
Компакт-диск с программным обеспечением
Серверное устройство
Руководство по эксплуатации
Руководство по установке
Общие
Операционная системаWindows 7
Windows 8
Windows Vista
Windows XP
Windows XP Professional SP1
Windows XP Professional SP2
Объем памяти4 Гбайт ОЗУ/ 5 x 300 Гбайт в RAID-5 дискового пространства
Физические параметры
ЦветCеребро
Высота8,9 cm
Ширина48,3 cm
Глубина48,3 cm
Вес нетто25 kg
Место монтажаПередний
Тип крепежаNo preference
Исполнение монтажаСтоечный
Параметры окружающей среды
Температура окружающей среды10…35 °C
Высота над уровнем моря0...10000 ft
Относительная влажность5…90 %
Температура окружающей среды при хранении-40…70 °C
Высота хранения0…9144 m
Относительная влажность хранения5…95 %
Коммуникационные средства и средства админ
Тип сети обмена даннымиRJ45 10/100 Base-T
USB
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height38,1 cm
Package 1 Width91,4 cm
Package 1 Length62,9 cm
Вес упаковки39,55 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Энергоэффективность
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.