Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




AP9614
Обеспечивает 6 настраиваемых выходных реле и 4 входных контакта
Универсальные I/O порты поддерживают дополнительные датчики среды и аксессуары с сухим контактом
Контролируйте подключенные устройства с помощью динамического веб-интерфейса
Настраивайте действия для изменения статуса или событий ИБП с помощью динамического веб-интерфейса
Для устройств ИБП с SmartSlot мощностью 160 кВА или ниже
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
270
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Плата ввода-вывода с сухими контактами содержит 6 настраиваемых выходных реле и 4 входных контакта для контроля внешних сигналов запуска и инициирования действий на внешних устройствах. 2 универсальных порта ввода-вывода (UIO) поддерживают опциональные датчики состояния окружающей среды и дополнительный модуль ввода-вывода с сухими контактами. Дополнительное оборудование для ввода/вывода с сухими контактами обеспечивает 2 дополнительных входа с сухими контактами и интерфейсы релейных выходов. Подключите входящий в комплект поставки кабель micro-USB к карте и ПК для использования динамического веб-интерфейса. Настройка параметров ИБП, выходных реле, входных контактов и действий датчиков окружающей среды на основе изменений состояния или событий ИБП.
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Серия | Management Options and Cables |
---|---|
Поставляемое оборудование | Руководство по эксплуатации USB кабель |
Тип продукта | Dry contact |
Количество Unit | 0U |
Длина | 0,159 m |
Номинальное напряжение | 24 миля |
[In] номинальный ток | 0…200 мА |
Тип источника питания | Питание через smartslot |
---|
Высота | 3,8 cm |
---|---|
Ширина | 12,1 cm |
Глубина | 12,8 cm |
Вес нетто | 0,20 kg |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Стандарты | EN 55022 класс A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 FCC, часть 15, класс A FCC CFR 47 часть 15 EN 61000-6-3 (2007) BS EN 61000-6-3 EN 55032 BS EN 55032 VCCI класс A CISPR 32 EN/МЭК 61000-3-2 AS/NZS CISPR 32 EN 61000-6-1 (2007) EN 55035 BS EN 55024 IEC 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 BS EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 BS EN 55035 EN 62040-2 ICES-003 class A EN 61000-6-3 BS EN 61000-3-2 BS EN 61000-3-3 AS/NZS EN 61000-3-2:2023 AS/NZS EN 61000-3-3:2023 |
---|
Температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft 0...50000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -15…65 °C |
Высота хранения | 0…15240 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,1 cm |
Package 1 Width | 16,5 cm |
Package 1 Length | 23,8 cm |
Вес упаковки | 440 g |
Гарантия | 24 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
270
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.