

AP98275
Снято с производства:1 дек. 2024 г.
UPS Communication cable
Facilitates communication between server and UPS
Communication over serial or USB
Please confirm the cable part number for right interface
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Сигнализация ИБП для кабеля IBM AS/400 и IBMi (IBM Power Systems).
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Высота | 3,8 cm |
---|---|
Ширина | 17,8 cm |
Глубина | 15,2 cm |
Вес нетто | 0,36 kg |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Соединитель B | SUB-D 9 Мужской сигнализация Simple Signaling |
Соединитель A | SUB-D 9 Мужской сигнализация Simple Signaling |
Количество портов | 1 |
---|
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
---|---|
Высота хранения | 0…15240 m |
Температура окружающей среды | 0…45 °C |
Относительная влажность | 0…95 % |
Высота над уровнем моря | 0...50000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,1 cm |
Package 1 Width | 16,5 cm |
Package 1 Length | 23,5 cm |
Вес упаковки | 0,45 kg |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Номер SCIP
1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.