Модуль рекуперации 7,5 кВт
ATVRU75N4
Решение "plug-and-work"
Изделие легко монтируется.
Для простого промышленного оборудования.
Энергосбережение
Меньше времени на подключение и проектирование.
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
5 312 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of ASI certified metals
Среднее содержание сертифицированного ASI металла из общей массы металла в изделии.
94 %
Упаковка с картонной переработкой
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
91
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет