





BMEH582040S
Серия | Modicon M580 |
---|---|
Тип продукта | Резервный модуль процессора |
Материал пропитки | Конформное покрытие |
Кол-во стоек | 1 |
---|---|
Вх/вых., специализированные согласно приложению | Счетчик Управление движением SSI энкодер Точные отметки времени Последовательная связь HART |
Проверки | Управление процессом Контроль безопасности |
Каналы управления | Программируемые циклы |
Тип встроенных клемм | 1 Ethernet TCP/IP для Служебный порт 2 Ethernet TCP/IP для Сеть устройств USB типа мини B 1 Ethernet для порт HSBY |
Кол-во станций распределенного вв.-выв. | 8 - 2 стойка(и) на удаленная станция |
Количество распределенной аппаратуры | 61 |
Процессор модуля связи | 4,0 модуль связи Ethernet 16 модуль с AS-интерфейсом |
Служба обмена данными | DIO сканнер RIO сканнер |
Описание памяти | Расширяемый флэш-память, 4 Гбайт для архивные данные Встроенный RAM, 10 Кбайт для системная память Встроенный RAM, 8 Мбайт для программа процесса Встроенный RAM, 768 Кбайт для данные процесса Встроенный RAM, 2 Мбайт для программа безопасности Встроенный RAM, 512 Кбайт для данные безопасности |
Структура приложения | 1 управляющая задача 1 периодическая быстрая задача 1 periodic safe task |
Кибербезопасность | Achilles certified DoS prevention IPSec SNMP logging Поддержка протокола системного журнала Audit trail Embedded firewall Подпись прошивки Защита паролем Защищенный порт Security log |
Кол-во инструкций в мс | 30 Кинст/мс 65 % логических + 35 % арифметических с фикс. запятой 40 Кинст/мс 100 % логический |
Потребляемый ток | 360 мА в 24 В постоянный ток |
Средняя наработка на отказ [MTBF] | 638000 гн |
Маркировка | СЕ |
Виброустойчивость | 3 gn |
---|---|
Ударопрочность | 15 gn |
Температура окружающей среды | -25…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Рабочая высота | 0...2000 м 2000...5000 м с понижающим коэффициентом |
Относительная влажность | 5…95 % в 55 °C без образования конденсата |
Степень защиты IP | IP20 |
Директивы | 2014/30/EU - электромагнитная совместимость 2006/42/EC - машинное оборудование 2014/34/EU -директива ATEX |
сертификация | CE UL CSA RCM EAC Merchant Navy ATEX zone 2/22 IECEx zone 2/22 TÜV |
стандарты | IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G IEC 60079-0 EN 50155 EN 50121-3-2 EN 50121-4 EN 50121-5 EN 45545-2 IEC 60571 МЭК 62236-3-2 МЭК 62234-4 МЭК 62234-5 |
Характеристики окружающей среды | Опасная зона класс I деление 2 Gas resistant class Gx в соответствии с ISA S71.04 Gas resistant class 3C4 в соответствии с IEC 60721-3-3 Пыленепроницаемый class 3S4 в соответствии с IEC 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 в соответствии с IEC 60721-3-3 Salt resistant уровень 2 в соответствии с IEC 68252 Mold growth resistant class 3B2 в соответствии с IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant class 3B2 в соответствии с IEC 60721-3-3 |
Защитное исполнение | Защитное конформное покрытие |
уровень безопасности | SIL 3 в соответствии с IEC 61508 SIL 3 в соответствии с IEC 61511 SILCL 3 в соответствии с МЭК 62061 SILCL 3 в соответствии с ISO 13849-1 категория 4 SIL 4 в соответствии с EN 50126 SIL 4 в соответствии с EN 50128 SIL 4 в соответствии с EN 50129 |
Источник питания | Внутреннее электропитание через шасси |
Светодиодный индикатор состояния | 1 светодиод (Зеленый) процессор работает (RUN) 1 светодиод (Красный) ошибка процессора или системы (ERR) 1 светодиод (Красный) отказ модуля вводв/вывода (I/O) 1 светодиод (Зеленый) Идет процесс загрузки (DL) 1 светодиод (Красный) неисправность карты памяти или флеш памяти процессора (BACKUP) 1 светодиод (зеленый/красный) ETH MS (состояние порта конфигурации Ethernet) 1 светодиод (зеленый/красный) Eth NS (Состояние сети Ethernet) 1 светодиод (Зеленый) peer processor running (REMOTE RUN) 1 светодиод (Зеленый) ID процессора - A (A) 1 светодиод (Зеленый) ID процессора - B (B) 1 светодиод (Зеленый) процессор, работающий (PRIM) 1 светодиод (Зеленый) процессорв режиме ожидания (STBY) 1 светодиод (Красный) форсированные переменные ввода/вывода 1 светодиод (Зеленый) процессор в безопасном режиме (SRUN) 1 светодиод (Зеленый) процессор в сервисном режиме (SMOD) 1 светодиод (Зеленый) состояние "горячего" резервирования (Hsby Diag) |
Вес нетто | 0,849 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 9,000 cm |
Package 1 Width | 18,000 cm |
Package 1 Length | 25,000 cm |
Вес упаковки | 893,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 6 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 5,854 kg |
a: additional space below the rack to accommodate the height of the CPU. For an X Bus rack, the value is 30.9 mm (1.217 in.); for an Ethernet rack, the value is 29.49 mm (1.161 in.).
b: the height of the rack. For an X Bus rack, the height is 103.7 mm (4.083 in.); for an Ethernet rack, the height is 105.11 mm (4.138 in.).
c: the height of the main local rack, 134.6 mm (5.299 in.)
a: enclosure depth: 135 mm (5.315 in.)
b: wiring + module depth: > 146 mm (5.748 in.)
c: wiring + module + DIN rail depth: > 156 mm (6.142 in.)
d: rack height: for an X Bus rack 103.7 mm (4.083 in.); for an Ethernet rack, 105.11 mm (4.138 in.)
e: module height: 134.6 mm (5.299 in.)
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.