+ 3
4 изолированных входа TC/RTD
BMXART0414
Модульность и масштабируемость
Прочность и надежность
Общая безопасность
Защита IP20 для наиболее сложных условий эксплуатации
Широкий диапазон рабочих температур от 0 °C до 60 °C
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
62 kg CO2 eq.
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
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
3
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет