
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб





+ 3
BMXDDM3202K
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
38
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Этот смешанный модуль ввода/вывода для дискретного источника постоянного тока является частью линейки Modicon X80, представляет собой предложение общих модулей ввода/вывода и связи, источников питания и стоек для Modicon M340 и Modicon M580. Данное изделие состоит из 16 входных каналов и 16 выходных каналов и поставляется с напряжением 24 В постоянного тока. Данное изделие соответствует требованиям режима обработки "TC" (обработка для всех климатических зон) и может работать в диапазоне температур от 0°C до +60°C/32°F до 140°F. Модули Modicon X80 обеспечивают единую среду для развертывания модулей ввода-вывода в архитектурах автоматизации за счет сокращения запасов запасных частей, затрат на техническое обслуживание и обучение. Он обеспечивает 432904 часов наработки на отказ. Это устройство имеет степень защиты IP20 и обеспечивает среднее время наработки на отказ в 429248 часов. Этот дискретный модуль имеет вес 0,110 кг и размеры 32 x 100 x 86 мм. Этот продукт отвечает потребностям наших клиентов, начиная от интеллектуальной инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения, потребительских товаров в упаковке, горнодобывающей промышленности и металлургии, центров обработки данных и производства электроэнергии. Это изделие сертифицировано CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Merchant Navy и соответствует стандартам EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2, тип 3. Этот модуль совместим с ПЛК Modicon M340, M580 (локальные или удаленные вводы/выводы) с 40-контактным соединителем. Изделие должно быть установлено в стойку и закреплено 2 винтами. Modicon X80 состоит из совместимой общей платформы модулей, которая снижает затраты на техническое обслуживание и обучение при использовании тех же запасных частей на складе, а также обеспечивает уникальное обучение для различных программируемых контроллеров автоматизации (PAC).
Серия | Modicon X80 |
---|---|
Тип продукта | Модуль дискретного вв/выв. |
Количество дискретных входов | 16 |
Тип входа | Приемник тока (положительная логика) |
напряжение дискретного входа | 24 V пост. тока, дискретный логический вход: положительный |
ток дискретного входа | 2,5 мА |
количество дискретных выходов | 16 |
Тип дискретного выхода | Полупроводниковый |
напряжение дискретного выхода | 24 В 19...30 V пост. ток |
Ток дискретного выхода | 0.1 А |
Совместимость входа | С 2-/3-проводными бесконтактными датчиками в соответствии с IEC 60947-5-2 С 2-/3-проводными бесконтактными датчиками в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 |
---|---|
Sensor power supply | 19...30 В |
Current state 1 guaranteed | >= 2 мA |
Current state 0 guaranteed | <= 0.5 мA |
ток на канал | 0,125 A |
Maximum current per module | 3,2 A |
Maximum leakage current | 0,1 мА at state 0 |
Maximum voltage drop | <1,5 миля в состоянии "1" |
Входной импеданс | 9600 Ом |
сопротивление изоляции | > 10 МОм 500 В пост. тока |
рассеиваемая мощность, Вт | 4 W |
DC typical response time | 4 ms |
DC maximum response time | 7 ms |
время отклика на выходе | 1.2 мс |
параллельное соединение выходов | Да: максимум 3 |
типовой потребляемый ток | 69 мА в 24 В пост. ток 125 мА в 3,3 В пост. ток |
потребляемый ток | <= 104 мА в 24 В пост. ток <= 166 мА в 3,3 В пост. ток |
Средняя наработка на отказ [MTBF] | 430000 гн |
тип защиты | 1 внешний предохранитель на группу входных каналов0,5 A быстродействующий защита от перенапряжения на выходе защита от включения с обратной полярностью на входе защита от включения с обратной полярностью на выходе |
защита от перегрузки на выходе | С выключателем с электронным расцепителем 0,125 A < Id < 0,185 A С ограничителем тока |
защита от перенапряжения на выходе | С диодом Transil |
защита от короткого замыкания на выходе | С внешним предохранителем 2 А |
защита от включения с обратной полярностью | Обратно включенный диод |
порог обнаружения напряжения | < 14 V пост. ток формирователь сигнала исполнительного устройства аварийная сигнализация < 14 V пост. ток датчик аварийная сигнализация > 18 V пост. ток формирователь сигнала исполнительного устройства в норме > 18 V пост. ток датчик в норме |
Maximum tungsten load | 1,2 W |
Частота коммутации | 0,5/LI² Гц |
Maximum overload time | 15 ms |
Активное сопротивление нагрузки | <= 220 Ом |
Светодиодный индикатор состояния | 1 светодиод (Зеленый) Работа модуля (RUN) 1 светодиод на каждый канал (Зеленый) диагностика канала 1 светодиод (Красный) ошибка модуля (ERR) 1 светодиод (Красный) модуль вв/выв. |
Вес нетто | 0,11 kg |
Степень защиты IP | IP20 |
---|---|
Директивы | 2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость |
электрическая прочность изоляции | 1500 миля Переменный ток в 50/60 Гц 1 минута, выход/земля 1500 миля Переменный ток в 50/60 Гц 1 минута, выход/внутренние логические схемы 1500 миля Переменный ток в 50/60 Гц 1 минута, первичн./вторичн. 500 миля Постоянный ток 1 минута, между группами входов и выходов |
Виброустойчивость | 3 gn |
Ударопрочность | 30 gn |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Температура окружающей среды | 0…60 °C |
Относительная влажность | 5…95 % в 55 °C без образования конденсата |
Рабочая высота | 0...2000 м 2000...5000 м с понижающим коэффициентом |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,500 cm |
Package 1 Width | 11,500 cm |
Package 1 Length | 11,700 cm |
Вес упаковки | 136,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 15 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 2,355 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
38
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
Modules Mounted on Racks
Dimensions
(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.
Rack references | a in mm | a in in. |
---|---|---|
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H | 242.4 | 09.54 |
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H | 307.6 | 12.11 |
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H | 372.8 | 14.68 |
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H | 503.2 | 19.81 |
Connecting the Module
Input Circuit Diagram
Output Circuit Diagram
Module Connection
(1) pre-actuator
(2) fuse
power supply 24 VDC
input fuse fast blow fuse of 0.5 A
output fuse fast blow fuse of 2 A
SPS sensor power supply
PPS pre-actuator power supply
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.